Publique sus productos
Control 89MS Above-Ground Landscape Subwoofer
Control 89MS Above-Ground Landscape Subwoofer
Control 89MS Above-Ground Landscape Subwoofer
Control 89MS Above-Ground Landscape Subwoofer

    Control 89MS Above-Ground Landscape Subwoofer

    Traducido por Google,

    Subwoofer paisajístico sobre el suelo
    El subwoofer para paisaje sobre el suelo JBL Control 89MS aumenta el rendimiento de baja frecuencia de la línea de altavoces para paisaje de la serie JBL Control 80 (y otros sistemas para exteriores) para proporcionar graves ricos en césped, jardín y áreas de entrada de hoteles, restaurantes y otros establecimientos de hostelería y complejos comerciales, así como parques temáticos, instalaciones deportivas, centros turísticos, entradas y cualquier lugar donde se requiera un altavoz altamente resistente a la intemperie.

    Este subwoofer elegante, atractivo y compacto cuenta con un controlador de 200 mm (8 pulgadas) de largo alcance y orientado hacia abajo que ofrece 115 dB (pico) de graves limpios y potentes hasta 40 Hz. El crossover de paso bajo incorporado cuenta con un filtro de doble pendiente que comienza con una pendiente suave en la frecuencia de crossover y pasa a una pendiente más pronunciada en frecuencias más altas), creando una transición de subwoofer equilibrada independientemente de si el altavoz se activa desde un modo completo. -range o un canal de amplificador de subwoofer dedicado. El transformador multitoma de banda de subwoofer dedicado de primera calidad (y el selector de tomas con derivación de 8 Ω) permiten utilizar el Control 89MS en sistemas distribuidos de 70 V y 100 V o accionarlo directamente a baja impedancia, para una máxima versatilidad.

    El Control 89MS tiene clasificación IP56 para resistir los elementos, con una carcasa de polietileno resistente y una cámara de cableado central completamente sellada. El color del gabinete se extiende por todo el gabinete, manteniendo el color incluso cuando se raspa o raya. Todo el hardware externo es de acero inoxidable y la rejilla de acero inoxidable con recubrimiento en polvo resiste la oxidación.


    Especificaciones
    • Features

      • 200 mm (8-inch) long-throw driver with polypropylene cone, long excursion TPV surround, and large-diameter 50 mm (2-inch) voice coil on glass fiber former
      • 150W Pink Noise Power Handling (300W program) in direct 8Ω setting, plus built-in 80W subwoofer-band 70V/100V multi-tap transformer
      • Tough polyethylene enclosure resists abuse from lawn care equipment and the elements
      • IP56-rated to withstand the elements, with a tough polyethylene enclosure and a fully-sealed center wiring chamber
      • Frequency range: 40 Hz–150 Hz


    Especificaciones técnicas
    • Referenciacontrol-89ms-above-ground-landscape-subwoofer
    • Familia de productoLandscape Speakers
    • Grupo de productosAbove-Ground Landscape Subwoofer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-25
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica