Publique sus productos
CRF2 - Reflector Horn for Cinema Loudspeakers

CRF2 - Reflector Horn for Cinema Loudspeakers

Traducido por Google,

Bocina reflectora para altavoces de cine
El CRF2 está diseñado para usarse en cines de pantalla sólida, como las soluciones Samsung Onyx Cinema LED. Este producto está diseñado para montarse debajo del primer o segundo marco y produce contenido de alta frecuencia de banda limitada enrutado desde los canales de pantalla izquierdo/central/derecho. El diseño de la bocina en el CRF2 permite que el producto se monte al ras de la pared y utiliza la tecnología patentada Dual Dissimilar Array para una distribución uniforme del sonido de alta frecuencia.

Características

  • Patrón de cobertura Dual Dissimilar Arraying para una mejor cobertura de alta frecuencia
  • Mismo controlador HF que el 3733
  • Mismo diseño de montaje que los Surrounds 9300/9310
  • Se vende en pares izquierdo/derecho.
  • El diseño de la bocina incluye un ángulo de 30 grados que permite un diseño de montaje empotrado (consulte el gráfico polar para obtener información adicional)
  • Diseñado para usarse con el soporte de montaje 2520
Especificaciones
  • Drivers: 2 x 2415J-XP 37.5 mm (1.5 in) compression driver
    Rated Impedance: 8 Ohms
    Minimum Impedance: 6.65 Ohms @ 20kHz
    Frequency Response (±3 dB): 2.33kHz - 11.2kHz
    Frequency Response (-10dB): -10dB): 2.09kHz - 23kHz
    Input Power Rating: 150 Watts AES 100 hours; 300 Watts recommended amplifier
    Sensitivity: 102 dB, 2.83V @ 1m (3.3 ft)
    Max Dimensions (H x W x D): 508 mm x 439 mm x 368 mm (20 in x 17.3 in x 14.5 in)
    Net Weight (each): 11.3 kg (25 lb)
    Shipping Weight (2 units): 27.2 kg (60 lb)
    Nominal Impedance: 8Ω
    Power Handling (100Hr AES Rating): 150W

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCRF2-Reflector-Horn-for-Cinema-Loudspeakers
  • Familia de productoCinema Sound
  • Grupo de productosSamsung Onyx Rooms
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers