El JBL-DSX280D es un sistema de altavoces de columna activos diseñado para refuerzo de sonido y megafonía en espacios amplios o con mucha reverberación, como estaciones de transporte, lugares de culto, parlamentos, salas de conferencias, teatros, atrios y museos. Incorpora la tecnología DSP de conformación de haces con síntesis de directividad digital (DDS) de JBL, que permite a los instaladores definir con precisión las áreas de cobertura para el oyente con mínimas reflexiones y una máxima relación directo-reverberante para un sonido claro e inteligible, incluso en los espacios acústicos más difíciles.
El Intellivox DSX280D ofrece una excelente inteligibilidad del habla y reproducción musical. Proporciona un control de haz vertical de rango completo y una amplia dispersión horizontal, con una respuesta de frecuencia y un nivel de presión sonora (SPL) uniformes en todo el rango, para una cobertura homogénea del público. Este altavoz Intellivox se utiliza normalmente para ofrecer cobertura sonora a distancias de hasta 35 metros, pudiendo alcanzar un mayor alcance según las condiciones acústicas del espacio.
Para una mayor flexibilidad de integración, el Intellivox DSX280D incluye entradas de audio analógicas y Dante®, además de conectividad de control IP. Un DSP integrado proporciona procesamiento para la conformación de haces DDS, junto con control de volumen, ecualizador paramétrico, preajustes de usuario y más. La configuración, el control, la monitorización del estado y la optimización del rendimiento están disponibles con las herramientas de software gratuitas WinControl y DDA (Análisis de Directividad Digital).
Los sistemas de altavoces de columna Intellivox son ideales para entornos arquitectónicos sensibles, gracias a su diseño delgado y discreto que no requiere orientación mecánica y puede empotrarse para integrarse a la perfección en edificios de cualquier época y estilo. El acabado estándar de la carcasa es blanco, y se ofrecen opciones de color personalizadas para que combinen con el entorno del altavoz.
Características
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |