Publique sus productos
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP

    EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP

    Traducido por Google,

    Sistema de sonido de columna recargable todo en uno con mezclador y DSP integrados

    El PA de columna alimentado por batería JBL EON ONE MK2 incorpora un paquete acústico líder en su clase, mezclador digital de 5 canales, DSP dbx y Lexicon, funciones Bluetooth y control de aplicación universal en un paquete liviano y portátil que se puede llevar en una mano.

    El EON ONE MK2 ofrece la fidelidad por la que JBL es legendario, combinando un conjunto de 8 tweeters en forma de C optimizado geométricamente con un woofer de 10” para brindar una claridad y cobertura líderes en su clase hasta 37 Hz, con amplia dispersión y una salida máxima de 123 dB.

    El EON ONE MK2 está diseñado para brindar versatilidad y facilidad de uso: potencie su sonido característico en un instante gracias a un conjunto completo de efectos y ajustes preestablecidos Lexicon y dbx de nivel profesional, con controles que escalan desde principiantes hasta avanzados. El rendimiento de potencia variable optimiza automáticamente el rendimiento de potencia para el funcionamiento con CA o batería. La transmisión de audio por Bluetooth y el funcionamiento con batería de seis horas completan las ventajas de este sistema multifunción.

    EON ONE MK2 es ideal para una amplia gama de usuarios, desde músicos callejeros y cantautores que buscan un sonido de calidad profesional sin alimentación de CA, hasta educadores y proveedores de servicios de hostelería que priorizan la instalación rápida y la facilidad de uso, pasando por lugares de culto y empresas de alquiler que requieren soluciones portátiles para aplicaciones en interiores y exteriores. En resumen: es su sistema ideal para cualquier momento y lugar.

    Características

    • El conjunto en forma de C de 8 tweeters de 2” ofrece una claridad superior y una dispersión de 140°H x 30°V para un sonido que llena la sala
    • El woofer de 10” en un gabinete acústicamente optimizado genera graves suaves y naturales de hasta 37 Hz
    • El rendimiento de potencia variable optimiza automáticamente el rendimiento de potencia para proporcionar una salida 4 dB más alta cuando se conecta a una fuente de CA: 123 dB de SPL pico usando alimentación de CA, 119 dB de pico usando alimentación de batería
    • Amplificador incorporado de 1500 vatios (pico)
    • Respuesta de frecuencia: 37 Hz–20 kHz a -10 dB; 45 Hz–20 kHz a -3 dB
    • La batería fácilmente intercambiable proporciona 6 horas de tiempo de reproducción; la batería está integrada en un espaciador de columna para mejorar la estabilidad y optimizar el volumen acústico del gabinete para una respuesta superior de baja frecuencia.
    • El mezclador digital incorporado de 5 canales está diseñado por ingenieros de mezcla para un flujo de trabajo optimizado
    • Tres perillas de ecualización fijas permiten un acceso rápido y práctico al ecualizador integrado.
    • Paquete completo de DSP Lexicon de nivel profesional, que incluye reverberación, coro y retardo
    • La tecnología dbx DriveRack Inside ofrece AFS (supresión automática de retroalimentación), 8 bandas de ecualización paramétrica y ajustes preestablecidos convenientes.
    • Soundcraft Easy Ducking reduce automáticamente la música cuando se detecta voz
    • El DSP de triple nivel permite a los usuarios elegir un control principiante, intermedio o avanzado
    • Las E/S incluyen 3 conectores Neutrik XLR Combo, 1 entrada Hi-Z y una entrada sumada de 3,5 mm/BT.
    • El paso balanceado de ¼” con control de volumen independiente y retardo de altavoz permite la expansión del sistema analógico
    • Dos canales de alimentación fantasma de 48 V reales amplían la conectividad del micrófono
    • Dos puertos USB permiten cargar el dispositivo desde la batería incorporada o la alimentación de CA
    • Transmisión de audio por Bluetooth 5.0 a un dispositivo, con control de hasta 10 unidades
    • La pantalla LCD EasyNav a todo color proporciona acceso a todos los parámetros de control
    • Los medidores LED de Simple Success indican funciones del mezclador como silenciamiento, detección de señal y recorte
    • La aplicación universal JBL Pro Connect ofrece control sobre todas las funciones de hasta diez sistemas
    • Los componentes de PA se almacenan en el gabinete del woofer para transportarlos fácilmente con una sola mano.
    • El asa de transporte ergonómicamente optimizada minimiza la tensión de la muñeca.
    • Gabinete de polipropileno liviano y resistente con rejilla de acero
    • Los accesorios incluyen cargador de batería dual, baterías adicionales.
    • Peso: 42,5 libras (19,3 kg)

    Más detalles

    • RENDIMIENTO ACÚSTICO INIGUALABLE
      El EON ONE MK2 aprovecha las innovaciones acústicas de la familia EON para ofrecer una mayor salida, mayor claridad y una cobertura más profunda que cualquier PA de su clase. Su matriz en forma de C optimizada geométricamente de ocho tweeters de 2 pulgadas funciona en combinación con un woofer de 10” para ofrecer una respuesta suave y uniforme hasta 37 Hz, con una amplia dispersión horizontal y un profundo alcance vertical que garantizan un sonido increíble en cualquier lugar de la habitación. Al colocar la batería en la columna, el gabinete del woofer está acústicamente optimizado para proporcionar los graves más profundos y naturales.
    • PODER QUE TRABAJA DE FORMA MÁS INTELIGENTE, NO MÁS DURO
      El robusto amplificador de 1500 vatios (pico) del EON ONE MK2 garantiza un sonido limpio y sin distorsiones a cualquier nivel de volumen. La tecnología Variable Power Performance optimiza automáticamente el rendimiento tanto para alimentación de CA como de batería, lo que proporciona 4 dB de margen adicional cuando se conecta a la alimentación de CA. Te escucharán alto y claro, sin importar dónde toques.
    • OBTÉN TU MEJOR SONIDO CON PRO FX
      El EON ONE MK2 cuenta con un conjunto completo de DSP profesional, que incluye reverberación, coro y retardo Lexicon y tecnología dbx DriveRack Inside, que incluye AFS (supresión automática de retroalimentación) y ecualizador de 8 bandas. Los presentadores, instructores de fitness y maestros de ceremonias apreciarán la función Soundcraft Easy Ducking, que reduce el volumen de la música de fondo cada vez que usted habla. Los ajustes preestablecidos de DSP y el ecualizador de hardware integrado con 3 perillas fijas hacen que sea aún más fácil perfeccionar su sonido característico, rápidamente.
    • CONTROL TOTAL, A TU ALCANCE
      El EON ONE MK2 se puede controlar mediante la aplicación universal JBL Pro Connect, que proporciona acceso remoto a todas las funciones y ajustes preestablecidos, directamente desde su teléfono o tableta; la tecnología ActiveSync de JBL garantiza que la aplicación y la pantalla LCD del sistema estén siempre perfectamente sincronizadas. El EON ONE MK2 ofrece transmisión de audio por Bluetooth 5.0 a un dispositivo, con control de hasta 10 unidades.
    • PORTÁTIL Y CONFIABLE
      Con un peso de tan solo 42,5 libras, el EON ONE MK2 está diseñado para llevarlo con una mano y cuenta con un asa ergonómica diseñada para ofrecer la máxima comodidad. El sistema está revestido con una carcasa duradera de polipropileno lo suficientemente resistente como para soportar las actuaciones más exigentes; como todos los altavoces JBL, el EON ONE MK2 se somete a 100 horas de pruebas de resistencia para garantizar que funcionará a la perfección en condiciones reales.


    Especificaciones

    • System TypePowered Column PA Speaker
      Woofer Size10”
      Tweeter Size2”
      Tweeter Count8
      Max SPL123 db/119 dB AC/Battery
      Freq Range -1037-20 kHz
      Freq Range -345-20 kHz
      Hor Dispersion140°
      Vert Dispersion30°
      Power Rating1500W Peak
      400W RMS
      AC power input300W 100-120V or 220-240V
      Input Impedance4kΩ balanced Combo
      2MΩ balanced Hi-Z Jack
      10kΩ 3.5mm single ended 2 channel
      Crossover Frequency230 Hz
      I/O3 - XLR Combo Jacks
      1 - 1/4” Hi-Z
      1 - 1/8”/BT Summed
      1 - X1/4” balanced
      CabinetPP
      Weight19.3kg (42.5 lbs.)
      Gross Weight22.38kg (49.3 lbs.)
      Dims452 x 627 x 730mm(WxDxH)
      (17.8 x 24.7 x 28.7 in.(WxDxH))
      Battery97.2 WH, 36V, Lithium Ion
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaeon-one-mk2-all-in-one-rechargeable-column-pa-with-built-in-mixer-and-dsp
    • Familia de productoLive Portable
    • Grupo de productosEON Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica