Publique sus productos
GSB12 In-Ground Landscape Subwoofer
GSB12 In-Ground Landscape Subwoofer
GSB12 In-Ground Landscape Subwoofer

    GSB12 In-Ground Landscape Subwoofer

    Traducido por Google,

    El subwoofer paisajístico empotrado JBL GSB12 de 12 pulgadas aumenta el rendimiento de baja frecuencia de los altavoces paisajísticos de rango completo JBL GSF para brindar un sonido rico y de rango completo en áreas de césped y jardín de espacios hoteleros, corporativos y comerciales.

    El GSB12 se centra en la fidelidad, con una verdadera extensión del subwoofer de hasta 30 Hz y un filtro de paso bajo de pendiente múltiple para un sonido superior. Su transformador de banda de subwoofer de 200 vatios de primera calidad permite su uso en sistemas de 70 V/100 V o se puede conectar para funcionamiento directo de baja impedancia.

    Este elegante altavoz de perfil ultrabajo, ganador de premios internacionales de diseño por su excelencia en diseño industrial, se instala bajo tierra y solo se ve el puerto de audio. Está diseñado para resistir los elementos: su cámara está orientada directamente debajo del puerto de audio para evitar daños accidentales causados ​​por el jardín, lo que puede ser un problema con las cámaras ubicadas lateralmente. Las manijas permiten una fácil instalación y las pestañas aseguran el subwoofer a bloques o anclajes.

    Agregue el GSB12 a áreas paisajísticas de hoteles, complejos comerciales, restaurantes, espacios públicos, parques temáticos o cualquier aplicación que exija el legendario sonido JBL con graves profundos, ricos y potentes.

    Características

    • Transductor: GSB12: controlador de polipropileno de 305 mm (12”), bobina móvil de 50 mm (1,5”) en formador Kapton
    • Verdadero rendimiento del subwoofer hasta 30 Hz
    • Filtro de paso bajo integrado de pendiente múltiple y empinada
    • Operación directa de baja impedancia, además de un transformador de banda de subwoofer de primera calidad para uso en sistemas de 70 V/100 V.
    • Forma un sistema completo con los altavoces horizontales de rango completo JBL GSF
    • Cámara orientada directamente debajo de la abertura para evitar daños accidentales causados ​​por el paisajismo.
    • Las manijas permiten una fácil instalación
    • Puntos de anclaje para asegurar el gabinete al bloque o anclajes
    • Disponible en acabados verde cazador o tostado para adaptarse a una amplia variedad de paisajes.
    • Dimensiones: 866 mm Alto x 402 mm Diámetro (34 x 16 pulgadas)
    Especificaciones
    • Dimensions: 842 mm Height x 400 mm Diameter (34.2 x 15.8 in)

      Net Weight: 16.2 kg (35.7 lbs)

      Keywords: Harman

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagsb12-in-ground-landscape-subwoofer
    • Familia de productoLandscape Speakers
    • Grupo de productosGSB Garden In-Ground Subwoofers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-12
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers