El subwoofer paisajístico empotrado JBL GSB8 de 8 pulgadas aumenta el rendimiento de baja frecuencia de los parlantes paisajísticos de rango completo JBL GSF para brindar un sonido rico y de rango completo en áreas de césped y jardín de espacios hoteleros, corporativos y comerciales.
El GSB8 se centra en la fidelidad, con una verdadera extensión del subwoofer de hasta 35 Hz y un filtro de paso bajo de pendiente múltiple para un sonido superior. Su transformador de banda de subwoofer de 100 vatios de primera calidad permite su uso en sistemas de 70 V/100 V o se puede conectar para funcionamiento directo de baja impedancia.
Este elegante altavoz de perfil ultrabajo, ganador de premios internacionales de diseño por su excelencia en diseño industrial, se instala bajo tierra y solo se ve el puerto de audio. Está diseñado para resistir los elementos: su cámara está orientada directamente debajo del puerto de audio para evitar daños accidentales causados por el jardín, lo que puede ser un problema con las cámaras ubicadas lateralmente. Las manijas permiten una fácil instalación y las pestañas aseguran el subwoofer a bloques o anclajes.
Agregue el GSB8 a áreas paisajísticas de hoteles, complejos comerciales, restaurantes, espacios públicos, parques temáticos o cualquier aplicación que exija el legendario sonido JBL con graves profundos, ricos y potentes.
Características
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |