El altavoz paisajístico JBL GSF3, compacto y resistente a la intemperie, proporciona una fidelidad superior y una amplia cobertura en una variedad de aplicaciones comerciales al aire libre, con un sistema de controlador coaxial de dos vías personalizado de 3 pulgadas que ofrece un sonido nítido y de rango completo. (Amplíe la respuesta de graves del sistema con los subwoofers horizontales empotrados JBL GSB8 o GSB12). Este versátil altavoz cuenta con un transformador multitoma de 15 vatios para uso en sistemas distribuidos de 70 V/100 V y se puede conmutar para operación directa de 8 ohmios.
Las opciones de montaje versátiles incluyen una estaca de suelo incluida para instalación enterrada y un soporte en L para un montaje seguro en superficies horizontales o verticales. El GSF3, un altavoz discreto y de bajo perfil, se integra perfectamente en su entorno y puede lograr una cobertura precisa mediante una bisagra ajustable. Disponible en acabados verde cazador y tostado.
El elegante y discreto GSF3, ganador de premios internacionales de diseño por su excelencia en diseño industrial, es la solución de sonido perfecta para diversas aplicaciones al aire libre, incluidos centros comerciales, parques temáticos, instalaciones deportivas, lugares de hospitalidad y cualquier aplicación que requiera un diseño elegante, robusto y excelente. sistema de altavoces con sonido paisajístico.
Características
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |