Publique sus productos
HP-DS370D 3.70m High-Output Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array (IP55)
HP-DS370D 3.70m High-Output Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array (IP55)
HP-DS370D 3.70m High-Output Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array (IP55)
HP-DS370D 3.70m High-Output Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array (IP55)
HP-DS370D 3.70m High-Output Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array (IP55)
HP-DS370D 3.70m High-Output Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array (IP55)

    HP-DS370D 3.70m High-Output Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array (IP55)

    Traducido por Google,

    El JBL-HP-DS370D es un sistema de altavoces de columna activos diseñado para refuerzo de sonido y megafonía en espacios amplios o con mucha reverberación, como estaciones de transporte, estadios, instalaciones deportivas, lugares de culto, parlamentos, salas de conciertos y teatros. Incorpora la tecnología DSP de conformación de haces con síntesis de directividad digital (DDS) de JBL, que permite a los instaladores definir con precisión las áreas de cobertura para el oyente con mínimas reflexiones y una máxima relación directo-reverberante para un sonido claro e inteligible, incluso en los espacios acústicos más difíciles.

    El altavoz Intellivox HP-DS370D ofrece una excelente inteligibilidad del habla y reproducción musical. Proporciona un control de haz vertical de rango completo y una amplia dispersión horizontal, con una respuesta de frecuencia y un nivel de presión sonora (SPL) uniformes en todo el rango, para una cobertura homogénea del público. Este altavoz Intellivox ofrece una alta presión sonora para el refuerzo de sonido en entornos amplios, tanto interiores como exteriores, y cuenta con clasificación IP55 para instalaciones resistentes a la intemperie. Se utiliza habitualmente para proporcionar cobertura sonora a distancias de hasta 50 metros, pudiendo alcanzar un mayor alcance según las condiciones acústicas del espacio.

    Para una mayor flexibilidad de integración, el Intellivox HP-DS370D incluye entradas de audio analógicas y Dante®, además de conectividad de control IP. Un DSP integrado proporciona procesamiento para la conformación de haces DDS, junto con control de volumen, ecualizador paramétrico, preajustes de usuario y más. La configuración, el control, la monitorización del estado y la optimización del rendimiento están disponibles con las herramientas de software gratuitas WinControl y DDA (Análisis de Directividad Digital).

    Los sistemas de altavoces de columna Intellivox son ideales para entornos arquitectónicos sensibles gracias a su diseño delgado y discreto que no requiere orientación mecánica y puede empotrarse para integrarse a la perfección en edificios de cualquier época y estilo. El acabado estándar de la carcasa es blanco, y se ofrecen opciones de color personalizadas para que combinen con el entorno del altavoz.

    Características

    • La tecnología de modelado de haz DDS (Digital Directivity Synthesis) de JBL permite un control vertical del haz sin igual con posibilidades de cobertura ilimitadas.
    • Excelente inteligibilidad del habla y reproducción musical.
    • Ofrece una alta presión sonora para el refuerzo de sonido en entornos exteriores o interiores amplios y extensos.
    • Conectividad de audio Dante con doble redundancia, además de entradas de línea analógicas.
    • Procesador digital de señal (DSP) integrado con control de volumen, retardo, ecualizador paramétrico de ocho bandas, ocho preajustes definibles por el usuario, compresión y control automático de ganancia.
    • Micrófono con sensor de sonido ambiental incorporado
    • Conectividad IP para control y gestión.
    • Funciones integradas de redundancia y monitorización del sistema, incluyendo conmutación automática de entrada y detección de tono piloto.
    • Software gratuito WinControl para configuración, control y monitorización.
    • Simulación disponible con JBL DDA (Análisis de Directividad Digital), así como con CATT-Acoustic, ODEON y EASE.
    • Clasificación IP55 para instalación resistente a la intemperie
    Especificaciones
    • Specifications

      Typical Maximum Throw25-50 m / 82-164 ft
      Maximum SPL (30m)Continuous : 97 dB SPL Peak : 105 dB SPL
      Frequency Response (+/-3 dB)140Hz - 18kHz
      Coverage AngleVertical beam shaping (via software) Horizontal: 100°
      Drivers14 x 6.5” full range 2 x 10 mm compression drivers
      Digital InputDante
      Analog InputBalanced Line Level
      Fault MonitoringFailure Relay SPDT 100mA / 24V
      AC Power115V to 230V
      Power Draw (Idle)40VA
      Power Draw (Full Load)860VA
      DimensionsHeight- 3750mm / 147.6" Width- 198mm / 7.8" Depth- 189mm / 7.4" Weight- 82 kg / 181 lbs
      ColorEnclosure and grill : RAL 9010 (white) Speaker baffle : RAL 9011 (black)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahp-ds370d-column-loudspeaker-array
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosColumn Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica