Publique sus productos
JBL-EON718S - 18-inch Powered PA Subwoofer
JBL-EON718S - 18-inch Powered PA Subwoofer
JBL-EON718S - 18-inch Powered PA Subwoofer
JBL-EON718S - 18-inch Powered PA Subwoofer
JBL-EON718S - 18-inch Powered PA Subwoofer
JBL-EON718S - 18-inch Powered PA Subwoofer
JBL-EON718S - 18-inch Powered PA Subwoofer
JBL-EON718S - 18-inch Powered PA Subwoofer

    JBL-EON718S - 18-inch Powered PA Subwoofer

    Traducido por Google,

    Lanzada en 1995, la familia de PA EON más vendida de JBL estableció el punto de referencia de cuán grande puede ser un sistema de altavoces autoamplificados.

    El subwoofer JBL EON718S de 18 pulgadas es parte de la nueva serie EON700 de PA autoamplificados de JBL, que representa un gran paso adelante en innovación y tecnología al brindar una cobertura verdaderamente inteligible y claramente consistente en cualquier nivel de volumen.

    La serie EON700 aprovecha la última ciencia acústica, diseños de transductores, materiales de gabinete y DSP avanzado y tecnologías de control para brindar un rendimiento extraordinario en un sistema portátil completamente profesional, altamente flexible y fácil de usar.

    Con cuatro modelos disponibles, incluido el EON710 de 10 pulgadas, el EON712 de 12 pulgadas y los altavoces PA autoamplificados EON715 de 15 pulgadas y el subwoofer EON718S de 18 pulgadas, los sistemas EON700 cubren las necesidades de los músicos y proveedores de sonido que trabajan hoy en día.

    (Nota: la compatibilidad con la aplicación JBL EON718S Pro Connect se espera para abril de 2022, pendiente de aprobación de App Store/Google Play Store).

    Especificaciones
    • Features

      • Custom-engineered 18-inch woofer
      • Power: 1,500W peak / 750W RMS
      • Frequency response: 31–150 Hz (-10 dB); 40–120 Hz (-3 dB)
      • Max SPL: 131 dB
      • Audio I/Os: 2 XLR Combo, 2 XLR loop-outs
      • Advanced dbx DSP: Parametric EQ, polarity inversion, speaker delay
      • Built-in 2-channel digital mixer
      • Parametric EQ, polarity inversion and speaker delay
      • Color backlit LCD screen provides easy access to functions
      • Durable birch plywood cabinet with patented DuraFlex finish and metal grille
      • Universal JBL Pro Connect app control using powerful BLE technology
      • Ergonomic handles simplify transport
      • Built-in threaded pole mount expands system configuration options
      • Stackable cabinets simplify cardioid configurations and equipment storage
      • Dimensions: 26.3 x 24 x 25.1 in (667 x 609 x 637mm) (HxWxD)
      • Weight: 81.5 pounds (37 kg)
      • Shipping dimensions: 29.6 x 28.42 x 29.3 x (744 x 722 x 752 mm) (HxWxD)
      • Shipping weight: 94.4 pounds (42.8 kg)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciajbl-eon718s_powered-pa-subwoofer
    • Familia de productoLive Portable
    • Grupo de productosEON Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers