Publique sus productos
JBL-LCT 81C/TM Low-Profile Lay-In 600 mm x 600 mm Metric Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver
JBL-LCT 81C/TM Low-Profile Lay-In 600 mm x 600 mm Metric Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver
JBL-LCT 81C/TM Low-Profile Lay-In 600 mm x 600 mm Metric Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver

    JBL-LCT 81C/TM Low-Profile Lay-In 600 mm x 600 mm Metric Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver

    Traducido por Google,

    Altavoz métrico de plafón de bajo perfil de 600 mm x 600 mm con controlador de 200 mm (8")

    JBL-LCT 81C/TM es un altavoz de techo de rango completo diseñado para colocarse en un techo de rejilla suspendida métrica de 600 mm x 600 mm, sin necesidad de cortar las placas del techo, lo que permite una instalación fácil y rentable con un mínimo de desorden . La profundidad de perfil bajo de solo 103 mm (4,1 pulgadas) permite que el altavoz encaje en lugares donde los altavoces más profundos no caben.

    Este altavoz está diseñado para proporcionar un rendimiento excelente para el refuerzo de voz y música de nivel ligero a medio en una amplia variedad de aplicaciones, que incluyen aulas educativas, sistemas de música comercial, tiendas minoristas, sistemas de música/localización, aeropuertos, salas de espera/recepción, salones, salas de audiencias, salas de reuniones y más.

    La altísima sensibilidad de 96 dB proporciona el máximo nivel de sonido, incluso con ajustes bajos. JBL-LCT 81C/TM incluye un controlador de doble cono de 200 mm (8 in) con una sensibilidad muy alta de 96 dB. El controlador cuenta con una bobina móvil de 25 mm (1 pulgada) de diámetro con un cable de alta temperatura y formador de bobina Kapton para una mejor disipación de energía y confiabilidad a largo plazo. El transformador integrado de 10 vatios del altavoz proporciona versatilidad al permitir su uso en líneas de altavoces distribuidas de 100 V o 70 V, así como a 8 ohmios (baja impedancia) para conducir directamente desde un amplificador de potencia de baja impedancia. El ajuste es conveniente a través de un interruptor giratorio en el lateral de la carcasa trasera. Se proporcionan dos lengüetas de sujeción sísmica de seguridad para asegurar a la plataforma del techo, además de 4 orificios, uno en cada esquina. El color de la rejilla perforada es blanco.

    No para sistemas de techo de 2' x 2' de tamaño estadounidense. Use el modelo LCT 81C/T para cielos rasos de 2' x 2' de EE. UU.

    Características

    • Altavoz de doble cono de 200 mm (8") de alta eficiencia.
    • Fácil instalación en techos suspendidos de rejilla métrica de 600 mm x 600 mm. No es necesario cortar las tejas del techo.
    • Rejilla metálica perforada incluida.
    • Operación directa combinada de 70V/100V y baja impedancia.
    • Configuración directa de 20 vatios a 8 Ω (baja impedancia).
    • Tomas múltiples de 10 vatios a 70 V/100 V con tomas de 10 W, 5 W, 2,5 W (y 1,3 W solo para 70 V)
    • Perfil muy bajo con solo 103 mm (4,1 pulgadas) de profundidad, para adaptarse a techos poco profundos o que contienen obstrucciones.
    • Fácil conexión de cable pelado en compartimento protegido. Entrada de cables desde la parte superior o lateral a través de un orificio ciego.
    • La sensibilidad muy alta de 96 dB convierte la potencia de los pequeños amplificadores en el máximo nivel de sonido para los oyentes.
    • Diseñado para una alta inteligibilidad del habla.
    • Patrón de cobertura de 100° (cónico).
    • Certificaciones UL1480A y UL2043 para uso en espacios plenum de techo.
    Especificaciones
    • Drivers: High-efficiency 200 mm (8 inch) dual-cone driver with 25 mm (1 in) diameter voice coil, Kapton coil former, and high-temperature voice coil wire.

      Frequency Range (-10dB): 100 Hz - 16 kHz

      Sensitivity: 96 dB (2 kHz - 6 kHz)

      Coverage Angle: 100° conical (1 kHz - 4 kHz)

      Maximum SPL (1m): 108 dB (low-impedance, 116 dB peak) 106 dB (top 70V/100V tap)

      Impedance: 8 ohms (in direct/thru setting)

      Transformer Taps: 10 W, 5 W, 2.5 W (plus 1.3 W @ 70V)

      Recommended Protective High-Pass: 90 Hz high-pass (24 dB/oct) for 8Ω direct or any 70V or 100V tap setting

      Power Capacity (at low-Z): 40 Watts Continuous Program Power 20 Watts Continuous Pink Noise

      Input Connectors: Bare wire inside protected in touch-proof wiring compartment.

      Tap Selector: Rotary switch accessible from side of backcan

      Materials: Steel rear enclosure, front baffle, and perforated grille

      Grille Color: White

      Safety Agency: Suitable for use in air handling spaces certified per UL1480A, Speakers for Commercial and Professional Use; UL2043, Standard for Fire Test for Heat and Visible Smoke Release for Discrete Products Installed in Air-Handling Spaces; NFPA90 & NFPA70; S7232/UL Listed, Signaling Speaker.

      Dimensions: 595 x 595 x 103 mm (23.4 x 23.4 x 4.1 in)

      Net Weight: 6.9 kg (15.2 lbs) each

      Shipping Weight: 15.5 kg (34.2 lbs) per pair-pack

      Ceiling Cutout Size: No cutout required. Speaker drops into ceiling grid

      Suspension / Safety-Seismic Attachment Points: Two tabs on back baffle, plus 4 holes in corners

      Power Rating: See transformer taps

      Color: White

      Backcan: formed steel (blind-mount)

      Baffle/Rim: Metal

      Plenum Usage: Yes, backcan included

    Especificaciones técnicas
    • Referenciajbl-lct-81c-tm_low-profile-lay-in-ceiling-tile-loudspeaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosCeiling Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica