Publique sus productos
Pro SoundBar PSB-2 2.0 Channel, Commercial-Grade Soundbar with HDMI & Bluetooth
Pro SoundBar PSB-2 2.0 Channel, Commercial-Grade Soundbar with HDMI & Bluetooth
Pro SoundBar PSB-2 2.0 Channel, Commercial-Grade Soundbar with HDMI & Bluetooth
Pro SoundBar PSB-2 2.0 Channel, Commercial-Grade Soundbar with HDMI & Bluetooth
Pro SoundBar PSB-2 2.0 Channel, Commercial-Grade Soundbar with HDMI & Bluetooth
Pro SoundBar PSB-2 2.0 Channel, Commercial-Grade Soundbar with HDMI & Bluetooth

    Pro SoundBar PSB-2 2.0 Channel, Commercial-Grade Soundbar with HDMI & Bluetooth

    Traducido por Google,

    La barra de sonido profesional JBL Pro SoundBar PSB-2 es una barra de sonido de calidad comercial de 2.0 canales y económica, diseñada específicamente para habitaciones de hotel, camarotes de cruceros, espacios de reunión y aulas. Como evolución en la tecnología de barras de sonido, está diseñada para ofrecer un audio enfocado en la sala y minimizar la transferencia de sonido a las habitaciones vecinas.

    El altavoz frontal del PSB-2 está sintonizado específicamente para el habla humana y ofrece una fidelidad significativamente mejorada en comparación con los altavoces internos del televisor. La claridad mejorada a niveles de volumen bajos también garantiza que los usuarios puedan escuchar con claridad sin necesidad de aumentar el volumen innecesariamente y posiblemente molestar a otras habitaciones. Un interruptor limitador de volumen de 2 posiciones agrega capacidad de limitación de volumen adicional.

    Para admitir las fuentes más populares, se incluyen entradas digitales HDMI y Bluetooth y un solo botón de control de fuente en la parte superior del altavoz facilita el cambio entre fuentes. Para aplicaciones que requieren solo entradas analógicas, también está disponible la barra de sonido JBL PSB-1. La gestión automática del emparejamiento Bluetooth y la capacidad de actualizar el nombre Bluetooth de cada PSB-2 pueden resultar útiles al administrar varios PSB-2. Con materiales y construcción de calidad profesional, el exterior duradero del PSB-2 está diseñado para soportar los rigores del uso comercial diario, pero también es fácil de limpiar. Para evitar la manipulación, hay disponible una placa de bloqueo para ocultar un puerto de servicio disponible.

    Con características de nivel comercial, sonido centrado en la sala, incluso a niveles de volumen bajos y conectividad digital simplificada, el JBL PSB-2 crea una solución de barra de sonido comercial rentable que es perfecta para una amplia gama de necesidades profesionales de hotelería, corporativas y educativas.

    Características

    AUDIO ENFOCADO EN LA HABITACIÓN
    El altavoz frontal del PSB-2 ofrece una fidelidad mejorada en comparación con los altavoces internos del televisor. Concentra explícitamente la energía acústica hacia adelante, en la habitación, y lejos de la pared en la que está instalado, para evitar enviar audio no deseado a las habitaciones adyacentes.

    CLARIDAD A CUALQUIER NIVEL
    La calidad de sonido mejorada a niveles de volumen bajos también garantiza que los usuarios puedan escuchar claramente sin necesidad de aumentar el volumen y perturbar innecesariamente las habitaciones y espacios vecinos.

    CONECTIVIDAD Y CONTROL BLUETOOTH SIN ESFUERZO
    La gestión automática del emparejamiento por Bluetooth permite que el PSB-2 desvincule y olvide dispositivos después de un tiempo determinado para que puedan volver a emparejarse en el futuro. También permite personalizar el identificador de la baliza Bluetooth para que coincida con la habitación en la que está instalada.

    ENTRADA HDMI SIMPLIFICADA Y CONTROL CEC DE LA BARRA DE SONIDO
    La barra de sonido PSB-2 facilita la configuración para la transmisión de audio desde el dispositivo fuente al televisor o para la función ARC directamente desde el televisor. También permite controlar el encendido, el silencio y el volumen del televisor sin necesidad de realizar ninguna configuración adicional.

    FLEXIBILIDAD Y FACILIDAD DE USO
    El PSB-2 admite el control de volumen a través de CEC desde el televisor o directamente desde el dispositivo Bluetooth. Un solo botón permite cambiar sin problemas entre HDMI y Bluetooth.

    CONSTRUIDO PARA DURABILIDAD
    Con materiales y construcción de calidad profesional, el exterior duradero del PSB-2 está diseñado para soportar los rigores del uso comercial diario y también es fácil de limpiar.

    Aplicaciones comunes

    La barra de sonido JBL PSB-2 es una opción ideal para una variedad de instalaciones hoteleras, corporativas y educativas, incluidas habitaciones de hotel, camarotes de cruceros, espacios para reuniones y aulas.

    Especificaciones
    • Frequency Range (-10 dB)62Hz – 20kHz
      Frequency Response (±3 dB)100Hz – 20kHz
      Maximum Peak SPL101 dB-SPL at 1m
      Input ConnectorsHDMI Input (HDMI 2.1), HDMI Output/ARC (HDMI 2.1)
      BluetoothVersion 5.3 - Frequency Range 2400 to 2483.5 MHz
      Nominal Input Sensitivity-8dBFS for 93 dB-SPL at 1m (Max Volume setting)
      HF Driver2 x 19 mm (0.75”) Soft Dome Tweeter (one per channel)
      LF Driver4 x 51 mm (2.0”) Low-Frequency Driver (two per channel)
      Power Amp20W per Channel, Class D
      AC PowerInput: 100-240 VAC, 50/60 Hz
      Sleep Mode Power

      When the HDMI ports are disconnected, the sleep mode power is < 0.5W.
      When one of the HDMI port is connected, the sleep mode power is < 2W.

      Enclosure MaterialInjection-Molded ABS + PC
      Enclosure FinishBlack
      Mounting/InstallationTwo included brackets, desk/table or on-wall mounting
      Dimensions (H x W x D)90mm x 897mm x 63mm (3.54” x 35.3” x 2.48”)
      Weight2.0 kg (4.4 lbs)
      Shipping Weight (1pc)3.2kg (7.1 lbs)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapro-soundbar-psb-2-20-channel-commercial-grade-soundbar-with-hdmi-and-bluetooth
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosCommercial Soundbars
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-27
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers