Publique sus productos
PRX ONE - All-In-One Powered Column PA with Mixer and DSP
PRX ONE - All-In-One Powered Column PA with Mixer and DSP
PRX ONE - All-In-One Powered Column PA with Mixer and DSP
PRX ONE - All-In-One Powered Column PA with Mixer and DSP
PRX ONE - All-In-One Powered Column PA with Mixer and DSP
PRX ONE - All-In-One Powered Column PA with Mixer and DSP
PRX ONE - All-In-One Powered Column PA with Mixer and DSP
PRX ONE - All-In-One Powered Column PA with Mixer and DSP
PRX ONE - All-In-One Powered Column PA with Mixer and DSP
PRX ONE - All-In-One Powered Column PA with Mixer and DSP

    PRX ONE - All-In-One Powered Column PA with Mixer and DSP

    Traducido por Google,

    El PA de columna todo en uno JBL PRX ONE cuenta con una matriz de columna acústicamente optimizada que incluye un mezclador digital de 7 canales, un conjunto completo de DSP profesional, conectividad de audio líder en su clase, funcionalidad Bluetooth y control de aplicación universal JBL Pro Connect.

    Disfrute de una potencia y un rendimiento inigualables en un paquete elegante y compacto: PRX ONE ofrece un SPL máx. de 130 db, con un tiro constante de adelante hacia atrás, gracias a su matriz de columna de 12 tweeters diseñada a medida con tecnología acústica JBL AIM, 12 pulgadas. woofer bass-reflex y amplificador integrado de 2000 vatios (pico).

    Obtenga un gran sonido rápidamente, con menos piezas de equipo, utilizando el conjunto completo de efectos profesionales Lexicon y dbx de PRX ONE, que incluyen reverberación, retardo, compresión y tecnología dbx DriveRack con AFS Pro Automatic Feedback Suppression. Conecte micrófonos, instrumentos, dispositivos móviles y plataformas inalámbricas utilizando las E/S versátiles de PRX ONE (con alimentación phantom dedicada y entradas Hi-Z y conectores Neutrik de grado profesional) y funciones sofisticadas de Bluetooth 5.0. Trabaje más rápido y más fácil con un mezclador digital intuitivo de modo dual diseñado por Soundcraft que se puede configurar para funciones de mezcla generales o control de canal, todo controlable a través de una aplicación o una pantalla LCD a color incorporada.

    PRX ONE es ideal para DJ, músicos, lugares de entretenimiento, presentadores corporativos, empresas de alquiler y lugares de culto. Es la solución perfecta para cualquiera que exija la mejor potencia, rendimiento acústico, control creativo y conectividad de su clase en un PA de columna elegante y con todas las funciones que es ideal tanto para aplicaciones instaladas como portátiles.

    Características

    • La matriz vertical de 12 controladores de 2,5 pulgadas ofrece una respuesta de HF constante y uniforme desde el frente de la sala hasta la parte posterior
    • Los controladores de alta frecuencia diseñados a medida cuentan con piezas polares recubiertas de cobre para minimizar la distorsión y una respuesta suave y natural de alta frecuencia.
    • La tecnología de sombreado de matriz optimizada geométricamente JBL AIM (Array Inumbration Mechanics) garantiza una cobertura constante de adelante hacia atrás
    • El patrón de dispersión amplio de 130° (H) x 30° (V) brinda una cobertura constante en toda el área de la audiencia
    • La gestión sofisticada de crossover y el acoplamiento HF/LF permiten una respuesta de gama baja más natural y una respuesta suave y uniforme en todo el rango de frecuencia
    • El woofer bass-reflex de 12 pulgadas extiende la respuesta de gama baja a 35 Hz
    • El amplificador de clase D de 2000 vatios (pico) totalmente puenteado con corrección del factor de potencia e inductores de alta linealidad proporciona una potencia limpia y eficiente del sistema, un headroom superior, THD bajo y protección contra picos de voltaje
    • Cuatro preamplificadores de micrófono de bajo ruido y alta eficiencia mantienen un ancho de banda constante en cualquier nivel de ganancia
    • SPL máximo de 130 dB
    • El mezclador digital integrado de 7 canales con modo de funcionamiento dual brinda a los usuarios un control total de sus faders de entrada o controles de canales individuales como graves, medios, agudos y envíos de efectos.
    • Potente motor de efectos Lexicon con retardo, coro de reverberación, eco y sintetizador secundario, con preajustes para una fácil configuración
    • El control DSP de triple nivel ofrece experiencias de usuario de varios niveles según el nivel de conocimiento
    • La tecnología dbx DriveRack Inside presenta AFS (supresión automática de retroalimentación), ecualizador maestro de 8 bandas, limitador del sistema, además de puertas y compresores en cada canal para un control dinámico inigualable
    • La atenuación con un solo toque de Soundcraft garantiza que el habla siempre se escuche
    • La pantalla LCD a todo color simple e intuitiva brinda fácil acceso a todas las funciones de PRX ONE
    • 8 preajustes de usuario optimizan instantáneamente el sonido del sistema
    • Conectividad de audio robusta: las E/S incluyen 4 XLR Combo, 2 Hi-Z, 1 1/8 de pulgada/audio BT y 1 XLR Pass Thru
    • 2 puertos USB 2.0 cargan dispositivos y alimentan sistemas inalámbricos AKG (con cable adaptador JBL opcional)
    • Dos canales de alimentación fantasma real de +48 V amplían la compatibilidad con el micrófono
    • La conectividad Bluetooth 5.0 permite el control remoto del sistema de hasta 10 unidades mediante la aplicación JBL Pro Connect
    • Control total de la aplicación con JBL Pro Connect
    • Los recintos resistentes soportan los rigores de la carretera
    • El soporte y el adaptador opcionales permiten que el arreglo se monte en la pared o en la estructura independientemente del subwoofer para instalaciones permanentes
    • El mango ComfortGrip modelado por computadora simplifica el transporte
    • Incluye bolsa de transporte de nailon para matriz.
    • Factor de forma atractivo y discreto
    • Peso: 55,65 libras (25,7 kg)
    Especificaciones
    • System TypePowered Column PA Speaker
      Woofer Size12"
      Tweeter Size2.5"
      Tweeter Count12
      Max SPL130dB
      Freq Range -1035-20kHz
      Freq Range -340-20kHz
      Hor Dispersion130°
      Vert Dispersion30°
      Power Rating2000W Peak
      1000W RMS
      AC power input300W 100-230V AC 50-60Hz
      Input Impedance4kΩ balanced Combo4kΩ balanced Combo
      2MΩ balanced Hi-Z Jack2MΩ balanced Hi-Z Jack
      10kΩ 3.5mm single ended 2 channel.10kΩ 3.5mm single ended 2 channel.
      Crossover Frequency260Hz
      I/O4 XLR Combo Jacks
      2 1/4” Hi-Z
      1 1/8”/BT Summed
      1 XLR Pass Through
      CabinetPP
      Net Weight25.7 kg (56.6 lbs)
      Gross Weight31.75 kg (69.9 lbs)
      Dimensions (H x W x D)850 mm x 482 mm x 647 mm (33.4 in x 18.9 in x 25.4 in)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaprx-one-all-in-one-powered-column-pa-with-mixer-and-dsp
    • Familia de productoLive Portable
    • Grupo de productosPRX Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica