Publique sus productos
PRX912 Professional Powered Two-Way 12-inch PA Loudspeaker
PRX912 Professional Powered Two-Way 12-inch PA Loudspeaker
PRX912 Professional Powered Two-Way 12-inch PA Loudspeaker
PRX912 Professional Powered Two-Way 12-inch PA Loudspeaker
PRX912 Professional Powered Two-Way 12-inch PA Loudspeaker
PRX912 Professional Powered Two-Way 12-inch PA Loudspeaker
PRX912 Professional Powered Two-Way 12-inch PA Loudspeaker
PRX912 Professional Powered Two-Way 12-inch PA Loudspeaker
PRX912 Professional Powered Two-Way 12-inch PA Loudspeaker

    PRX912 Professional Powered Two-Way 12-inch PA Loudspeaker

    Traducido por Google,

    Altavoz PA de 12 pulgadas bidireccional con alimentación profesional
    El JBL PRX912, parte de la serie PRX900 de altavoces y subwoofers autoamplificados, lleva el rendimiento de PA portátil profesional a un nuevo nivel con acústica avanzada, DSP completo, rendimiento de potencia y durabilidad inigualables y control BLE completo a través de la aplicación JBL Pro Connect. La serie PRX900 es una solución versátil para DJ y bandas, locales de música, casas de alquiler, proveedores de A/V corporativos o cualquier persona que necesite sistemas profesionales duraderos que brinden un sonido potente que llene la sala en cualquier escenario portátil o instalado.

    Este altavoz autoamplificado bidireccional de 12 pulgadas está construido completamente desde cero para aprovechar las innovaciones acústicas más avanzadas de JBL. Un sistema de controladores de próxima generación, impulsado por un amplificador de clase D ultraeficiente, brinda claridad y definición al máximo volumen, con una dispersión mejorada y una extensión suave de baja frecuencia.

    El paquete DSP líder en su clase del PRX912, accesible a través de una pantalla LCD a color integrada o la aplicación JBL Pro Connect, cuenta con un ecualizador paramétrico de 12 bandas para la sintonización del sistema y un control tonal matizado; La tecnología dbx DriveRack integrada incluye supresión de retroalimentación automática en vivo y fija, limitador de sistema suave con la opción Soundcraft Overeasy y configuraciones y preajustes de retardo de altavoz.

    La aplicación JBL Pro Connect proporciona hardware completo y control DSP de hasta 10 altavoces; integre los modelos de la serie PRX900 con los sistemas JBL EON ONE MK2, PRX ONE y EON700 y acceda a las funciones exclusivas de la aplicación, incluidas las instantáneas y la agrupación de altavoces.

    El PRX912 está diseñado para soportar los rigores de la carretera. Su gabinete compuesto presenta un diseño de nervaduras internas modelado por computadora que aumenta la rigidez general del gabinete, lo que mejora el rendimiento acústico y la durabilidad. Al igual que con todos los productos JBL, todo está reforzado por protocolos de prueba y validación líderes en la industria y respaldado por una garantía de siete años.

    Características

    • Transductores:
      • Woofer con imán de ferrita 912G de 12”
      • Controlador de compresión de diafragma polianular JBL 2408H-2 de 1,5"
    • Las guías de ondas de control de imagen JBL actualizadas mejoran la dispersión
    • Diseño de puesta en escena de ganancia de bajo ruido y baja distorsión
    • Amplificación de clase D ligera y eficiente
    • Potencia: 2000 vatios pico/1000 vatios RMS
    • Respuesta de frecuencia: 50 Hz–20 kHz @4pi (-10 dB); 65 Hz–17 kHz a 4 pi (-3 dB)
    • Dispersión: 90° x 50°
    • SPL máx.: 132 dB
    • Frecuencia de cruce: 2050 Hz
    • Preajustes optimizados para emparejar altavoces de rango completo con subwoofers
    • La detección automática de posición del sensor G optimiza la sintonización en función de la orientación principal o del monitor
    • La pantalla LCD a color brinda acceso a la completa suite DSP
    • La tecnología DriveRack incluye supresión de retroalimentación automática, limitador del sistema y 180 ms de retraso del altavoz en intervalos de 100 microsegundos para sistemas alineados en el tiempo precisos
    • La aplicación JBL Pro Connect permite el control total del sistema de hasta 10 altavoces y la integración de línea con los sistemas JBL EON ONE MK2, PRX ONE y EON700
    • Funcionamiento silencioso sin ventilador
    • Latencia ultra baja del sistema: <1ms
    • El gabinete compuesto de polipropileno/talco está optimizado para brindar rigidez y durabilidad
    • E/S:
      • 2 conectores combinados balanceados XLR
      • 1 auxiliar de 3,5 mm
      • 2 bucles XLR-M
      • 1 mezcla XLR-M
    • Dos asas integradas (superior y lateral)
    • Suspensión/montaje: toma de poste doble de 36 mm, seis puntos de suspensión M10
    • Peso neto: 19,5 kg (43 libras); peso bruto: 23,5 kg (51,8 libras)
    • Dimensiones: 636 mm x 394 mm x 332 mm (25,04 pulg. x 15,5 pulg. x 13 pulg.) (Al. x An. x Pr.)
    • Dimensiones de envío: 668 mm x 506 mm x 444 mm (26,3 pulg. x 19,9 pulg. x 17,5 pulg.) (Al. x An. x Pr.)
    • Respaldado por una garantía de siete años líder en la industria
    Especificaciones
    • Frequency Range (-10dB)50 Hz - 20 kHz (4π)
      Frequency Range (-3 dB)65 Hz - 17 kHz (4π)
      Coverage Pattern90° x 50°
      Transducer ImpedenceRated: Woofer: 4 Ω
      Tweeter: 8 Ω
      Max SPL132 dB
      Power Rating2000W peak / 1000W RMS
      CoolingNatural Convection
      No Fan
      Crossover Frequency2050 Hz
      I/Ox2 Combo Inputs and x1 3.5 mm Stereo Jack
      x2 XLR Through Out and x1 Mix Out
      Suspension/Mounting6x M10 Suspension Point and Pole Mount
      Product Dimensions (H x W x D)636 x 394 x 332 mm (25 x 15.5 x 13.1 in)
      Net Weight19.5 kg (43 lbs)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaprx912-professional-powered-two-way-12-inch-pa-loudspeaker
    • Familia de productoLive Portable
    • Grupo de productosPRX Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica