Publique sus productos
PRX915 Professional Powered Two-Way 15-inch PA Loudspeaker
PRX915 Professional Powered Two-Way 15-inch PA Loudspeaker
PRX915 Professional Powered Two-Way 15-inch PA Loudspeaker
PRX915 Professional Powered Two-Way 15-inch PA Loudspeaker
PRX915 Professional Powered Two-Way 15-inch PA Loudspeaker
PRX915 Professional Powered Two-Way 15-inch PA Loudspeaker
PRX915 Professional Powered Two-Way 15-inch PA Loudspeaker
PRX915 Professional Powered Two-Way 15-inch PA Loudspeaker

    PRX915 Professional Powered Two-Way 15-inch PA Loudspeaker

    Traducido por Google,

    Altavoz PA profesional bidireccional de 15 pulgadas
    El JBL PRX915, parte de la serie PRX900 de altavoces y subwoofers autoamplificados, lleva el rendimiento de PA portátil profesional a un nuevo nivel con acústica avanzada, DSP completo, rendimiento de potencia y durabilidad inigualables y control BLE completo a través de la aplicación JBL Pro Connect. La serie PRX900 es una solución versátil para DJ y bandas, locales de música, casas de alquiler, proveedores de A/V corporativos o cualquier persona que necesite sistemas profesionales duraderos que brinden un sonido potente que llene la sala en cualquier escenario portátil o instalado.

    Este altavoz autoamplificado bidireccional de 15 pulgadas está construido completamente desde cero para aprovechar las innovaciones acústicas más avanzadas de JBL. Un sistema de controladores de próxima generación, alimentado por amplificadores de clase D ultraeficientes, brinda claridad y definición al máximo volumen, con una dispersión mejorada y una extensión suave de baja frecuencia.

    El paquete DSP líder en su clase del PRX915, accesible a través de una pantalla LCD a color integrada o la aplicación JBL Pro Connect, cuenta con un ecualizador paramétrico de 12 bandas para la sintonización del sistema y un control tonal matizado; La tecnología integrada dbx Drive Rack incluye supresión de retroalimentación automática en vivo y fija, limitador de sistema suave con la opción Soundcraft Overeasy y configuraciones y preajustes de retardo de altavoz.

    La aplicación JBL Pro Connect proporciona hardware completo y control DSP de hasta 10 altavoces; integre los modelos de la serie PRX900 con los sistemas JBL EON ONE MK2, PRX ONE y EON700 y acceda a las funciones exclusivas de la aplicación, incluidas las instantáneas y la agrupación de altavoces.

    El PRX915 está diseñado para soportar los rigores de la carretera. Su gabinete compuesto presenta un diseño de nervaduras internas modelado por computadora que aumenta la rigidez general del gabinete, lo que mejora el rendimiento acústico y la durabilidad. Al igual que con todos los productos JBL, todo está reforzado por protocolos de prueba y validación líderes en la industria y respaldado por una garantía de siete años.

    Características

    • Transductores:
      • Woofer con imán de ferrita 915G de 15”
      • Controlador de compresión de diafragma polianular JBL 2408H-2 de 1.5 "
    • Las guías de ondas de control de imagen JBL actualizadas mejoran la dispersión
    • El diseño de puerto acampanado FEA reduce el ruido del aire y la distorsión
    • Diseño de puesta en escena de ganancia de bajo ruido y baja distorsión
    • Amplificación de clase D ligera y eficiente
    • Potencia: 2000 vatios pico/1000 vatios RMS
    • Respuesta de frecuencia: 48 Hz–19 kHz @4pi (-10 dB); 60 Hz–16 kHz a 4 pi (-3 dB)
    • Dispersión: 90° x 50°
    • SPL máx.: 133 dB
    • Frecuencia de cruce: 1920 Hz
    • La pantalla LCD a color brinda acceso a la completa suite DSP
    • La tecnología DriveRack incluye supresión de retroalimentación automática, limitador del sistema y 180 ms de retraso del altavoz en intervalos de 100 microsegundos para sistemas alineados en el tiempo precisos
    • Preajustes optimizados para emparejar altavoces de rango completo con subwoofers
    • La aplicación JBL Pro Connect permite el control total del sistema de hasta 10 altavoces y la integración de línea con los sistemas JBL EON ONE MK2, PRX ONE y EON700
    • La detección automática de posición del sensor G optimiza la sintonización en función de la orientación principal o del monitor
    • El gabinete compuesto de polipropileno/talco está optimizado para brindar rigidez y durabilidad
    • E/S:
      • 2 conectores combinados balanceados XLR
      • 1 auxiliar de 3,5 mm
      • 2 bucles XLR-M
      • 1 mezcla XLR-M
    • Dos asas integradas (superior y lateral)
    • Suspensión/montaje: toma de poste doble de 36 mm, seis puntos de suspensión M10
    • Funcionamiento silencioso sin ventilador
    • Latencia ultra baja del sistema: <1ms
    • Peso neto: 24,1 kg (53,1 libras); peso bruto: 28,7 kg (63,3 libras)
    • Dimensiones: 717 mm x 465 mm x 383 mm (28,2 pulg. x 18,3 pulg. x 15,08 pulg.) (Al. x An. x Pr.)
    • Dimensiones de envío: 749 mm x 574 mm x 495 mm (29,5 pulg. x 22,6 pulg. x 19,5 pulg.) (Al. x An. x Pr.)
    • Respaldado por una garantía de siete años líder en la industria
    Especificaciones
    • Frequency Range (-10dB)48 Hz - 19 kHz (4π)
      Frequency Range (-3 dB)60 Hz - 16 kHz (4π)
      Coverage Pattern90° x 50°
      Transducer ImpedenceRated: Woofer: 4 Ω
      Tweeter: 8 Ω
      Max SPL133 dB
      Power Rating2000W peak / 1000W RMS
      CoolingNatural Convection
      No Fan
      Crossover Frequency1920 Hz
      I/Ox2 Combo Inputs and x1 3.5 mm Stereo Jack
      x2 XLR Through Out and x1 Mix Out
      Suspension/Mounting6x M10 Suspension Point and Pole Mount
      Product Dimensions (H x W x D)717 x 465 x 383 mm (28.2 x 18.3 x 15.1 in)
      Net Weight24.1 kg (53.1 lbs)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaprx915-professional-powered-two-way-15-inch-pa-loudspeaker
    • Familia de productoLive Portable
    • Grupo de productosPRX Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica