Subwoofer profesional de 18 pulgadas
El subwoofer PRX918XLF, parte de los altavoces y subwoofers autoamplificados de la serie JBL PRX900, lleva el rendimiento de PA portátil profesional a un nuevo nivel con acústica avanzada, DSP completo, rendimiento de potencia y durabilidad inigualables y control BLE completo a través de la aplicación JBL Pro Connect. La serie PRX900 es una solución versátil para DJ y bandas, locales de música, casas de alquiler, proveedores de A/V corporativos o cualquier persona que necesite sistemas profesionales duraderos que brinden un sonido potente que llene la sala en cualquier escenario portátil o instalado.
Este subwoofer activo de 18 pulgadas está construido desde cero para aprovechar las innovaciones acústicas más avanzadas de JBL. Un controlador de próxima generación, alimentado por un amplificador de clase D ultraeficiente, ofrece graves claros y definidos con una extensión suave de baja frecuencia al volumen máximo.
El paquete DSP líder en su clase del PRX918XLF, accesible a través de la pantalla LCD integrada o la aplicación JBL Pro Connect, incluye ecualizador paramétrico de 6 bandas para sintonizar el sistema y control tonal matizado, además de un filtro de paso bajo y un retraso de 20 ms.
La aplicación JBL Pro Connect proporciona hardware completo y control DSP de hasta 10 altavoces; integre con los sistemas JBL EON ONE MK2, PRX ONE y EON700, y acceda a funciones exclusivas de la aplicación, incluidas instantáneas y agrupación de altavoces.
El PRX918XLF está diseñado para resistir los rigores de la carretera y está encerrado en un gabinete de abedul de 18 mm con refuerzo optimizado para una respuesta suave de baja frecuencia y una mayor durabilidad. Al igual que con todos los productos JBL, todo está reforzado por protocolos de prueba y validación líderes en la industria y respaldado por una garantía de siete años.
Características
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |