Publique sus productos
STX812M - 12" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility
STX812M - 12" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility
STX812M - 12" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility
STX812M - 12" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility
STX812M - 12" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility
STX812M - 12" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility
STX812M - 12" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility

    STX812M - 12" Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility

    Traducido por Google,

    Monitor de escenario/utilidad de 12" bidireccional, bass-reflex, STX812M

    Diseñado específicamente para ser un monitor de piso bidireccional de 12" de alto rendimiento, también puede cumplir una doble función como altavoz utilitario para usar en un soporte de trípode o sobre un subwoofer, utilizando un montaje en poste de una sola posición. Un ángulo de 70 grados por 70 grados la guía de ondas se utiliza para una cobertura precisa.

    CARACTERISTICAS

    • Compacto y de bajo perfil para una obstrucción mínima de las líneas de visión del público.
    • Cobertura nominal de 70°x 70°.
    • Operación pasiva biamplificada o de rango completo.
    • Zócalo de poste para aplicaciones que requieren montaje en poste o trípode.
    • Manejo de alta potencia, controlador LF Vented Gap Cooling™ de baja distorsión.
    • Controlador de compresión de imán de neodimio de 3 pulg. (diafragma).
    • Recintos revestidos resistentes de DuraFlex™ dimensionados para ser aptos para camiones.
    • Rejilla de acero calibre 14 revestida con tela acústicamente transparente.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSTX812M-12-Two-Way-Bass-Reflex-Stage-Monitor-Utility
    • Familia de productoVintage
    • Grupo de productosPortable Sound
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers