Publique sus productos
VRX915M 15 in. Two-Way  Stage Monitor
VRX915M 15 in. Two-Way  Stage Monitor

    VRX915M 15 in. Two-Way Stage Monitor

    Traducido por Google,

    Monitor de escenario bidireccional de 15 pulg.

    CARACTERISTICAS

    • Compacto y de bajo perfil para una obstrucción mínima de la línea de visión del público
    • Cobertura nominal de 50° x 90°
    • Operación pasiva biamplificada o de rango completo
    • Woofer Differential Drive® con imán de neodimio para una alta capacidad de potencia y un peso muy ligero
    • Controlador de compresión de 4" (bobina de voz) de diámetro con imán de neodimio

    Palabras clave: Harman

    Especificaciones
    • SPECIFICATIONS
      Power Rating 800 W / 1600 W / 3200W
      Frequency Range 60 Hz - 20 kHz
      Dimensions
      (H x W x D) 629 mm x 432 mm x 324 mm (375 mm stage height)
      24.75 in x 17 in x 12.75 in (14.75" stage height)
      Frequency Response 70 Hz - 20 kHz
      Coverage Pattern 50° x 90° nominal
      Crossover Modes Passive / Bi-amp
      Crossover Frequency 1.1 kHz
      System Maximum SPL 127 dB SPL continuous (133 dB SPL peak)
      System Sensitivity (1w @ 1m) 98 dB SPL
      LF Driver 1 x JBL 2265H 380 mm (15 in) Differential Drive® woofer 8 Ohms
      HF Driver 1 x JBL 2453H-SL, 38 mm (1.5 in) exit compression driver, 100 mm (4 in) voice coil and neodymium magnet
      Nominal Impedance 8 ohms
      Enclosure Symmetrical stage monitor, 15/18 mm, plywood
      Finish Black DuraFlex™ finish
      Grille Powder coated, black, 16 gauge perforated steel with acoustically transparent black screen backing
      Input Connectors Neutrik® Speakon® NL-4 (x2), one on each end
      Net Weight 21 kg (46.0 lb)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVRX915M-15-Two-Way-Stage-Monitor
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosLine Array Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers