Publique sus productos
VRX915S - Available in White 15 in. Bass  Reflex Subwoofer
VRX915S - Available in White 15 in. Bass  Reflex Subwoofer

    VRX915S - Available in White 15 in. Bass Reflex Subwoofer

    Traducido por Google,

    Subwoofer Bass Reflex de 15 pulg.
    El VRX915S es un sistema de subwoofer suspendido compacto de alta potencia que contiene un imán de neodimio 2265G-1, Differential Drive® patentado, woofer de 15" en una caja ventilada de carga frontal.

    CARACTERISTICAS

    • Hardware de rigging integral para una conexión simple de arreglos en línea VRX915S y marco de arreglo opcional.
    • Woofer 2265G-1 Differential Drive® de 15 pulgadas para una salida extendida de baja frecuencia.
    • Ligero y compacto para versatilidad y fácil manejo.
    • Enchufe de poste roscado de 20 mm para un montaje sólido y seguro de altavoces satélite.

    APLICACIONES

    • Sistemas de actuación en directo.
    • Sistemas DJ móviles y fijos.
    • Renta de equipo de sonido y tour.
    • Instalaciones permanentes.

    Palabras clave: Harman

    Especificaciones
    • SPECIFICATIONS
      Power Rating 800 W / 1600 W / 3200 W
      Frequency Range 35 Hz - 250 Hz (-10 dB)
      Dimensions
      (H x W x D) 496 mm x 420 mm x 597 mm
      (19.5 in x 16.5 in x 23.5 in)
      Frequency Response 40 Hz - 250 Hz (+/-3db)
      System Maximum SPL 126 dB SPL
      System Sensitivity (1w @ 1m 91 dB SPL
      LF Driver 1 x JBL 2265G-1, 250 mm (15 in) Differential Drive® woofer
      Nominal Impedance 4 Ohms
      Enclosure 15 mm - 18 mm, multi ply birch plywood
      Suspension / Mounting Top mounted M20 threaded socket for optional pole SS4-BK. Integrated flying hardware for use with array frame VRX-SMAF. 8 M10 fittings. Optional M10 eyebolt kit.
      Finish Black DuraFlex™ finish
      Grille Power coated, black, 16-gauge perforated steel with acoustically transparent black foam backing.
      Input Connectors Switchable, +1/-1 or +2/-2
      Net Weight 26.3 kg (58 lb)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVRX915S-15-Bass-Reflex-Subwoofer
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosLine Array Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers