Publique sus productos
VRX918S - Available in White 18 in. High Power Flying Subwoofer
VRX918S - Available in White 18 in. High Power Flying Subwoofer

    VRX918S - Available in White 18 in. High Power Flying Subwoofer

    Traducido por Google,

    Subwoofer volador de alta potencia de 18 pulg.
    El VRX918S es un sistema de subwoofer suspendido compacto de alta potencia que contiene un imán de neodimio 2268H, Differential Drive® patentado, woofer de 18" en una caja ventilada de carga frontal.

    CARACTERISTICAS

    • Hardware de rigging integral para una conexión simple de arreglos en línea VRX932LA y marco de arreglo opcional.
    • Woofer Differential Drive® 2268H de 18 pulgadas para una salida extendida de baja frecuencia
    • Gran área de puerto para reducir la distorsión
    • Zócalo de poste roscado de 20 mm para un montaje sólido y seguro de altavoces satélite

    Palabras clave: Harman

    Especificaciones
    • SPECIFICATIONS
      Power Rating 800 W / 1600 W / 3200 W
      Frequency Range 31 Hz – 220 Hz
      Dimensions
      (H x W x D) 508 mm x 597 mm x 749 mm
      (20.0 in x 23.5 in x 29.5 in)
      Frequency Response 34 Hz – 220 Hz
      Recommended 
      Crossover Frequencies 80 Hz, 24 dB / octave HPF
      80 Hz, 24 dB / octave LPF
      System Maximum SPL 130 dB SPL peak
      System Sensitivity 95 dB SPL
      LF Driver 1 x JBL 2268H 457 mm (18 in) Differential Drive woofer
      Nominal Impedance 8 ohms
      Enclosure Rectangular, 18 mm, 13-ply birch plywood
      Suspension / Mounting Optional VRX932LA-AF line array frame kit or 10mm eyebolt
      Finish Black DuraFlex™ finish
      Grille Powder coated, black, 16-gauge perforated steel with acoustical transparent charcoal foam backing.
      Input Connectors Neutrik® Speakon® NL-4 (x2)
      Net Weight 37 kg (81 lb)
      Optional Accessories SRX718S-CVR: Pull-over padded cover
      SS4-BK: Adjustable, heavy-duty pole, M20 thread to 35 mm
      WK-4: Caster kit
      VRX-AF: Array Frame Kit
      M-10 eyebolt kit

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVRX918S-18-High-Power-Flying-Subwoofer
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosLine Array Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers