Publique sus productos
VRX918SP 18 in. High Power  Powered Flying Subwoofer
VRX918SP 18 in. High Power  Powered Flying Subwoofer

    VRX918SP 18 in. High Power Powered Flying Subwoofer

    Traducido por Google,

    Subwoofer volador de alta potencia de 18 pulg.
    El VRX918SP es un sistema de subwoofer con alimentación suspendible que contiene un imán de neodimio 2268FF, Differential Drive® patentado, un woofer de 18" en una caja ventilada de carga frontal. El VRX918SP se diseñó específicamente para su uso en arreglos con el altavoz de arreglo en línea VRX932LAP y el VRX- Marco de matriz AF Además, también se puede utilizar en matrices compuestas en su totalidad por subwoofers VRX918SP.

    CARACTERISTICAS

    • El módulo amplificador JBL Drivepack® DPC-2 incorporado diseñado por Crown proporciona 1500 vatios de potencia máxima. El módulo de entrada residente basado en DSP proporciona optimización del sistema, ecualización y funcionalidad de cruce.
    • Woofer Differential Drive® con imán de neodimio y bobina de voz dual 2268FF de 18 pulgadas para una capacidad de alta potencia y un peso ligero.
    • Hardware de rigging integral para una conexión simple de gabinetes y marco de matriz opcional.
    • Enchufe de poste roscado de 20 mm para un montaje sólido y seguro de altavoces satélite.
    • Gran área de puerto para reducir la distorsión.

    Palabras clave: Harman

    Especificaciones
    • SPECIFICATIONS
      Power Rating 1500 Watts Peak
      LF: Dual-Bridged Technology™, Class D
      Frequency Range 31 Hz – 220 Hz
      Dimensions
      (H x W x D) 508 mm x 597 mm x 749 mm 
      (20.0 in x 23.5 in x 29.5 in)
      Frequency Response 34 Hz – 220 Hz
      Maximum Peak Output 126 dB SPL at 1m
      Bandpass Nominal Impedance LF: 2 x 2 ohms
      LF Driver 1 x JBL 2268FF 457 mm (18 in) dual voice coil 
      Differential Drive® woofer with neodymium-magnet
      Audio Input Connector XLR with loop through
      User Controls Input Attenuator (0-16 dB)
      Selectable 80 Hz or 120 Hz Low Pass 
      80 Hz High-Pass enable/disable for XLR loop thru.
      Signal Processing DSP based, resident in Input Module
      System Management DSP based limiters for mechanical and thermal protection
      AC Power Operating Range 90-132 VAC or 216-264 VAC, 50/60Hz
      AC Line Voltage User selectable: 120V/240V (-15%, +10%)
      AC Input Connector Neutrik PowerCon (NAC 3MPA)
      AC Loop Through Connector Neutrik PowerCon (NAC 3MPB)
      AC Current Requirements 6A per system at 120V, 3A per system at 240V
      Enclosure 18 mm birch plywood.
      Suspension / Mounting Optional VRX-AF line-array frame kit or 10 mm forged eyebolts
      Finish Black DuraFlex™ finish
      Grille Powder coated, black, 16-gauge perforated steel with 
      acoustically transparent foam
      Net Weight 38.5 kg (85 lb)
      Optional Accessories VRX-AF array frame
      SRX718S-CVR: Pull-over padded cover (works with WK-4S)
      SS4-BK adjustable satellite speaker pole WK-4S Caster kit

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVRX918SP-18-High-Power-Powered-Flying-Subwoofer
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosLine Array Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers