Publique sus productos
Exterior Door Character Beat

Exterior Door Character Beat

Traducido por Google,
"Character" es una gama de puertas exteriores con soluciones de diseño únicas. Sus aberturas de vidrio sin tiras ni tornillos establecen un nuevo estándar para el diseño. Ahora puede crear una entrada con mucho estilo y autoexpresión. El acabado, las bisagras ocultas, la construcción sólida y las soluciones de diseño patentadas también contribuyen a la sensación exclusiva que transmite Character.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaext_door_beat_os_single
  • Familia de productoExterior doors
  • Grupo de productosCharacter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-01-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioEPS
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enLetonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24
  • Descripción Uniclass 2015Doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

Disponibilidad en regiones

Europa