Publique sus productos
Interior Door Sound 41DB Single
Interior Door Sound 41DB Single
Interior Door Sound 41DB Single
Interior Door Sound 41DB Single

    Interior Door Sound 41DB Single

    Traducido por Google,
    Sound es una gama de puertas interiores con una construcción especial para la reducción del sonido. El sonido está diseñado para uso residencial y similar.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaint_door_sound_41DB_single
    • Familia de productoInterior doors
    • Grupo de productosSound
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-03-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enFinlandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Estonia
    Finlandia
    Letonia
    Lituania