Publique sus productos
Interior Door Unique 507 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Unique 507 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Unique 507 Single Sliding Wall mounted
Interior Door Unique 507 Single Sliding Wall mounted

    Interior Door Unique 507 Single Sliding Wall mounted

    Traducido por Google,
    Unique es una gama de puertas interiores modernas y emocionantes donde la opción está en el centro de atención. Hay grandes oportunidades para dar expresión a sus puertas: líneas clásicas, expresivas o elegantes y atemporales, ¡la elección es libre! Unique está diseñado para uso residencial y similar.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaint_door_unique_507_single_slid_wallmounted
    • Familia de productoInterior doors
    • Grupo de productosUnique
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enFinlandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors