Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

Exterior Door Balcony Brahms ECO Single

Número de Artículo: jw_ext_door_balcony_brahms_eco_os
Fabricante: JELD-WEN Northern Europe
Familia del producto: Exterior doors
Grupo del producto: Balcony
Fecha de publicación: 2019-10-13
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (4)
Balcony ECO is an exterior door range with glass , suitable for balconies and backyards. These doors have all the innovative solutions that can be required from a modern door of the highest. With the ECO feature as standard you will have a sustainable, low energy door made of recyclable and traceable natural material to meet high demands for sustainability.


Material principal: Wood
Material secundario: Glass
Diseñado en: Finland
Fabricado en: Latvia

Categoría BIMobject: Puertas - Puertas
Clasificación IFC: Door
nombre UNSPSC: Doors
código UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Código: L411
Uniclass 1.4 Descripción: Doors
Uniclass 2.0 Código: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descripción: Doorsets
Uniclass 2015 Código: EF_25_30
Uniclass 2015 Descripción: Doors and windows
NBS Reference Código: 25-30-20-20
NBS Reference Descripción: Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Número OmniClass: 23-17 11 15
Título OmniClass: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Este producto es apto en :
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Nombre Valor
Material Wood
Material - Core Wood

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Wood

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.