Publique sus productos
Exterior Door Function F2054 W53 Double

Exterior Door Function F2054 W53 Double

Traducido por Google,
Function es una gama de puertas exteriores con diseños inspirados tanto en el funcionalismo de los años 30 como en el estilo neofuncional que vivimos hoy. Las puertas tienen muchas soluciones innovadoras, incluido un método de acristalamiento único con tiras sólidas sin costuras ni tornillos.
Especificaciones técnicas
  • Referenciajw_ext_door_function_f2054_w53_double
  • Familia de productoExterior doors
  • Grupo de productosFunction
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioEPS
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enLetonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24
  • Descripción Uniclass 2015Doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

Disponibilidad en regiones

Europa
Estonia
Finlandia
Letonia
Lituania