Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Exterior Door Function F2090+AL1200 W69 Veneered Double Unequal

Número de Artículo: jw_ext_door_function_f2090_al1200_w69_veneered_unequal_double
Fabricante: JELD-WEN Northern Europe
Familia del producto: Exterior doors
Grupo del producto: Function
Fecha de publicación: 2019-02-25
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
Function is an exterior door range with designs inspired from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws.


Material principal: Wood
Material secundario: EPS
Diseñado en: Finland
Fabricado en: Latvia

Categoría BIMobject: Doors - Door sets
Clasificación IFC: Door
nombre UNSPSC: Doors
código UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Código: JL20
Uniclass 1.4 Descripción: Doors
Uniclass 2.0 Código: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descripción: Doorsets
Uniclass 2015 Código: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Descripción: Doorsets
NBS Reference Código: 59-23
NBS Reference Descripción: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Número OmniClass: 23-17 11 00
Título OmniClass: Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Este producto es apto en :
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Nombre Valor
Material Wood
Material - Core Wood

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.