Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Exterior Door Toplight KY1260 W01

Número de Artículo: jw_ext_door_toplight_ky1260_w01
Fabricante: JELD-WEN Northern Europe
Familia del producto: Exterior doors
Grupo del producto: Toplight
Fecha de publicación: 2019-01-24
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (3)
This is a fixed windows, designed to fit as toplight to JELD-WENs exterior doors (ADVANCE-LINE).


Material principal: Wood
Material secundario: EPS
Diseñado en: Finland
Fabricado en: Latvia

Categoría BIMobject: Puertas - Puertas
Clasificación IFC: Door
nombre UNSPSC: Doors
código UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Código: JL20
Uniclass 1.4 Descripción: Doors
Uniclass 2.0 Código: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descripción: Doorsets
Uniclass 2015 Código: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Descripción: Doorsets
NBS Reference Código: 59-23
NBS Reference Descripción: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Número OmniClass: 23-17 11 00
Título OmniClass: Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Este producto es apto en :
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Nombre Valor
Material Wood
Material - Core Wood

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Wood

BIMobject®