Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

Bjork 100 V

Número de Artículo: bjork100V
Fabricante: Jeltec
Familia del producto: Changing stations
Grupo del producto: Björk
Anchura (mm): 1000
Altura (mm): 900
Profundidad (mm): 800
Fecha de publicación: 2016-10-17
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
Björk 100v is part of a series of changing tables with a lovely wood finish and a fixed working height (90cm). This changing table has a washing area which is embedded to the left on the table surface. Björk 100v is equipped with 6 wire baskets (suitable for nappy storage) a phthalate-free mattress, high rims, a mixer tap and drainage components. To avoid having to lift children the changing table can be supplemented with the changing table steps, Trappan, or the traditional changing table steps, Stegen. These tables are available in birch or white laminate.


Material principal: Wood
Material secundario: Steel
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Sweden
Peso Neto (kg): 47

Categoría BIMobject: Mobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
Clasificación IFC: Furnishing Element
nombre UNSPSC: Furniture and Furnishings
código UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Código: L8211
Uniclass 1.4 Descripción: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Número OmniClass: 23-21 00 00
Título OmniClass: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Este producto es apto en :
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®