Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Dubbel - Bjork 120H & Skötbord Elit

Número de Artículo: bjork120H-Elit
Fabricante: Jeltec
Familia del producto: Changing stations
Grupo del producto: Björk
Profundidad (mm): 800
Fecha de publicación: 2016-10-17
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
If you combine Skötbord Elit with Skötbord Björk120 with sink you get a workspace with a fixed working height (90cm) and a workspace where the height is adjustable (57-110cm). These tables are equipped with phthalate-free mattresses and high rims. With the changing table with washing area, a mixer tap with pull-out shower and drainage components are included. To save lifting, Skötbord Elit can be supplemented with the Klättra climb accessory. Skötbord Björk can be supplemented with Trappan or Stegen.


Material principal: Wood
Material secundario: Steel
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Sweden
Peso Neto (kg): 84

Categoría BIMobject: Mobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
Clasificación IFC: Furnishing Element
nombre UNSPSC: Furniture and Furnishings
código UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Código: L8211
Uniclass 1.4 Descripción: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Número OmniClass: 23-21 00 00
Título OmniClass: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Este producto es apto en :
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®