Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Dubbel - Bjork 120H & Skötbord Lyfta

Número de Artículo: bjork120H-Lyfta
Fabricante: Jeltec
Familia del producto: Changing stations
Grupo del producto: Björk
Profundidad (mm): 800
Fecha de publicación: 2016-10-17
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
With the combination of Skötbord Lyfta and Skötbord Björk 120 with sink, you get a workspace that is height adjustable (30-110cm) and a workspace that has a fixed working height (90cm). These tables are equipped with phthalate-free mattresses and high rims. The changing table with washing area includes a mixer tap with pull-out shower and drainage components. To save lifting Skötbord Björk can be supplemented by steps (Trappan) or Stegen.


Material principal: Wood
Material secundario: Steel
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Sweden
Peso Neto (kg): 107

Categoría BIMobject: Mobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
Clasificación IFC: Furnishing Element
nombre UNSPSC: Furniture and Furnishings
código UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Código: L8211
Uniclass 1.4 Descripción: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Número OmniClass: 23-21 00 00
Título OmniClass: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Este producto es apto en :
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®