Publique sus productos
CUBITO PURE Shower screen walk-in 68x90 cm, full version, for shower tray 120/130x90 cm, two side mouldings
Jika

CUBITO PURE Shower screen walk-in 68x90 cm, full version, for shower tray 120/130x90 cm, two side mouldings

Traducido por Google,
Mampara de ducha walk-in 68x90 cm, versión completa, para plato de ducha 120/130x90 cm, dos molduras laterales
Especificaciones técnicas
  • Referencia255242
  • Familia de productoCubito pure
  • Grupo de productosShower screens
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1950
  • Ancho (mm)30
  • Profundidad (mm)865
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Curtains
  • Número OmniClass23-31 17 25
  • Título OmniClass Shower Screens
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText