Publique sus productos
PURE Glass wall 130 to the corner for shower tray 1300 mm
Jika

PURE Glass wall 130 to the corner for shower tray 1300 mm

Traducido por Google,
Mampara de cristal 130 para esquina para plato de ducha de 130 x 80 y 130 x 90, perfil plata, cristal perla
Especificaciones técnicas
  • Referencia267424
  • Familia de productoPure
  • Grupo de productosShower enclosures
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-11-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2000
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)1300
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)70
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCGlass doors
  • Código UNSPSC30171501

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África