Publique sus productos
PURE Walk in 680 x 900 for shower tray 1200 x 900, 1300 x 900 mm
Jika

PURE Walk in 680 x 900 for shower tray 1200 x 900, 1300 x 900 mm

Traducido por Google,
Walk en 680 x 900 versión completa para plato de ducha 120 x 90, 130 x 90
  • perfil de plata
  • perlas de vidrio
Especificaciones técnicas
  • Referencia268428
  • Familia de productoPure
  • Grupo de productosShower enclosures
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-11-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2000
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)73
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCGlass doors
  • Código UNSPSC30171501

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África