Publique sus productos
TIGO Tall cabinet, 2 door left/right, 5 shelves (1 fix shelf, 4 glass shelves)
TIGO Tall cabinet, 2 door left/right, 5 shelves (1 fix shelf, 4 glass shelves)
    Jika

    TIGO Tall cabinet, 2 door left/right, 5 shelves (1 fix shelf, 4 glass shelves)

    Especificaciones técnicas
    • Referencia43J212
    • Familia de productoTigo
    • Grupo de productosAuxiliary units
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1618
    • Ancho (mm)321
    • Profundidad (mm)319
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Diseñado enRepública Checa
    • Fabricado enRepública Checa
    • Peso Neto (kg)25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África