Publique sus productos
MODUL Pro WC system
Jika

MODUL Pro WC system

Traducido por Google,
Sistema de WC profesional
Especificaciones técnicas
  • Referencia895652
  • Familia de productoModul
  • Grupo de productosInstallation systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1120
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)140
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilet tanks
  • Código UNSPSC30181515
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19 19
  • Título OmniClass Water Closet Tanks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África