Publique sus productos
PURE Tall cabinet, 2 doors left/right, 5 shelves
PURE Tall cabinet, 2 doors left/right, 5 shelves
    Jika

    PURE Tall cabinet, 2 doors left/right, 5 shelves

    Traducido por Google,
    Armario alto, 2 puertas izquierda/derecha, 5 estantes
    Especificaciones
    • Timeless, that's how the Pure series could be described in one word. A combination of cleanliness, modernity and elegance. The minimalist and clean design of the cabinets catches the eye at first glance and gives the bathroom a modern look. Black matte gloss (batch 353) is new. Classic white gloss (batch 500) is also available. A tall cabinet with a depth of 350 mm provides maximum space for storing essential small items of daily use. We provide a 2-year warranty on JIKA bathroom furniture, manufactured exclusively in the Czech Republic.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaH43J232
    • Familia de productoPure
    • Grupo de productosBase units and countertops
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1800
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)352
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África