Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Barra de agarre angular con jabonera

Número de Artículo: angle_grab_rail_with_soap_dish
Fabricante: Jofel
Familia del producto: Bath accessories
Grupo del producto: Luxury
Anchura (mm): 420
Altura (mm): 225
Profundidad (mm): 130
Fecha de publicación: 2019-05-14
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Este producto ya no está disponible para descarga. Por favor, contacte con el fabricante para más información.

*Accesorio mixto: riel y jabonera intercambiable.

*Latón cromado, acabado brillante, de alta calidad y resistencia.
*Antivandálico, ocupa muy poco espacio. 
*Fijado a la pared mediante tornillos y tacos (suministrados). 
*Los tornillos para el montaje en la pared están ocultos por el soporte.
*Funcional, sencillo, elegante, moderno y de bajo costo.
*Fácil de limpiar y mantener. 
*Resistente y de larga duración. 
*La jabonera es desmontable e intercambiable, se puede colocar a ambos lados del riel dependiendo de . 
*Se adapta perfectamente a cualquier decoración e instalación.


HECHO DE LATÓN CROMADO
ACABADO LUMINOSO
JABONERA PARA 1 BARRA DE JABÓN QUE SE PUEDE COLOCAR A AMBOS LADOS DEL RIEL
FIJACIÓN MEDIANTE TORNILLOS Y TACOS
ACCESORIOS: 4 TORNILLOS, 4 TACOS DE PARED Y 1 LLAVE HEXAGONAL
EMBALAJE: EMBALAJE DE UNA SOLA UNIDAD REENVASADO DE 10 UNIDADES


Material principal: Chrome
Material secundario: Chrome
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain
Peso Neto (kg): 0.735

Categoría BIMobject: Sanitarios - Accesorios para baño
Clasificación IFC: Furnishing Element
nombre UNSPSC: Furniture and Furnishings
código UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Código: L8245
Uniclass 1.4 Descripción: Towel rails
Uniclass 2.0 Código: PR-35-75-91
Uniclass 2.0 Descripción: Towel Rings
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Descripción: Sanitary accessories
NBS Reference Código: 35-76-75
NBS Reference Descripción: Sanitary Towel Dispensers
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
Número OmniClass: 23-31 25 25
Título OmniClass: Towel Bars
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
Sanitary - Accessories

Nombre Valor
Integral Finish Chrome brass ; chrome
Material Steel ; Chrome Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Colour chrome
Material Steel ; Chrome Brass

BIMobject®