Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

Jabonera triangular de montaje en esquina

Número de Artículo: Corner_mount_triangular_soap_dish
Fabricante: Jofel
Familia del producto: Bath accessories
Grupo del producto: Luxury
Anchura (mm): 155
Altura (mm): 60
Profundidad (mm): 255
Fecha de publicación: 2019-05-14
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)

*Jabonera triangular de montaje en esquina. 

*Latón cromado de alta calidad y resistencia.
*Instalación antivandálica, ocupa poco espacio.
*Fijado a la pared mediante tornillos y tacos (suministrados). 
*Fácil de limpiar y mantener, larga duración.
*Funcional, sencillo, elegante, moderno y de bajo coste.
*Robusto y ligero. 
*Limpia sólo con un paño húmedo.
*Borde superior reforzado, protegido con un perfil grande.
*Adaptable, se adapta a cualquier tipo de ambiente y decoración.


DE LATÓN CROMADO
ACABADO LUMINOSO
FIJACIÓN MEDIANTE TORNILLOS Y TACOS
ACCESORIOS: 4 TORNILLOS, 4 TACOS DE PARED Y 1 LLAVE HEXAGONAL
EMBALAJE: EMBALAJE DE UNA SOLA UNIDAD, REENVASADO DE 20 UNIDADES


Material principal: Chrome
Material secundario: Chrome
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain
Peso Neto (kg): 0.38

Categoría BIMobject: Sanitarios - Accesorios de baño
Clasificación IFC: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Código: L8246
Uniclass 1.4 Descripción: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Código: PR-35-75-82
Uniclass 2.0 Descripción: Soap Dishes
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_76_82
Uniclass 2015 Descripción: Soap dishes
NBS Reference Código: 35-75-82
NBS Reference Descripción: Soap Dishes
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
Número OmniClass: 23-31 25 29 11
Título OmniClass: Hand Soap Holders
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
Sanitary - Accessories

Nombre Valor
Integral Finish Chrome brass
Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Steel

BIMobject®