Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

ESPEJO DOBLE CARA, REGULABLE Y DESPLEGABLE

Número de Artículo: double_side_extendable_mirror
Fabricante: Jofel
Familia del producto: Bath accessories
Grupo del producto: Luxury
Anchura (mm): 230
Altura (mm): 315
Profundidad (mm): 30
Fecha de publicación: 2019-05-14
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)

*Espejo doble cara desplegable, regulable en altura y giratorio de Ø 200 mm.
*Latón cromado brillo de alta calidad y resistencia.
*Brazo telescópico de 2 posiciones: corta (250 mm.) y larga (375 mm.).
*Espejo reversible con reflejo normal y aumento (x3).
*Antivandálico, ocupando reducido espacio.
*Fácil mantenimiento y limpieza.
*Espejo gira sobre 2 ejes: horizontal y vertical.
*Fijación a pared mediante tacos y tornillos (incluidos).
*Incluye embellecedor para ocultar las cabezas de tornillos.
*Robusto y de larga duración.
*Limpiar únicamente con paño humedecido en agua.
*Secar espejo después de limpieza.
*Adaptable e integrable en cualquier instalación y decoración.

MADE OF CHROME BRASS
BRIGHT FINISH
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 2 SCREWS, 2 WALL PLUGS AND 2 COVERS FOR SCREWS
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING


Material principal: Chrome
Material secundario: Chrome
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain
Peso Neto (kg): 0.835

Categoría BIMobject: Sanitarios - Espejos de baño
Clasificación IFC: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Código: L8732
Uniclass 1.4 Descripción: Mirrors
Uniclass 2.0 Código: PR-45-55-06
Uniclass 2.0 Descripción: Bathroom Mirrors
Uniclass 2015 Código: Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015 Descripción: Bathroom mirrors
NBS Reference Código: 45-55-06
NBS Reference Descripción: Bathroom Mirrors
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 83 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Mirrors
Número OmniClass: 23-21 37 13 15
Título OmniClass: Mirrors