Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Doble porta papel higiénico

Número de Artículo: double_toilet_tissue_holder
Fabricante: Jofel
Familia del producto: Bath accessories
Grupo del producto: Luxury
Anchura (mm): 260
Altura (mm): 35
Profundidad (mm): 72
Fecha de publicación: 2019-05-14
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Este producto ya no está disponible para descarga. Por favor, contacte con el fabricante para más información.

*Doble porta papel higiénico, para el rollo de repuesto

*Latón cromado, acabado brillante, de alta calidad y resistencia.
*Antivandalismo, dimensiones reducidas.
*Fijado a la pared mediante tornillos y tacos (suministrados).
*Para ser instalado en posición horizontal.
*Los tornillos para fijar a la pared están ocultos por el embellecedor.
*Funcional, simple, elegante, moderno y de bajo costo.
*Fácil de limpiar y mantener. 
*Robusto, de larga duración... 
*Limpia sólo con un paño húmedo.
*Adaptable, se adapta perfectamente a cualquier tipo de instalación y decoración.


DE LATÓN CROMADO
ACABADO LUMINOSO
2 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO, TAMAÑO NORMAL
INSTALACIÓN ANTIVANDÁLICA FÁCIL DE LIMPIAR
FIJACIÓN MEDIANTE TORNILLOS Y TACOS (SUMINISTRADOS)
ACCESORIOS: 2 TORNILLOS, 2 TACOS DE PARED Y 1 LLAVE HEXAGONAL
EMBALAJE DE UNA SOLA UNIDAD DE EMBALAJE.


Material principal: Chrome
Material secundario: Chrome
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain
Peso Neto (kg): 0.265

Categoría BIMobject: Sanitarios - Accesorios para aseo
Clasificación IFC: Furnishing Element
nombre UNSPSC: Hanging toiletry organizer or shelf
código UNSPSC: 52171001
Uniclass 2.0 Código: PR-35-75-88
Uniclass 2.0 Descripción: Toilet Roll Holders
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_76_88
Uniclass 2015 Descripción: Toilet roll holders
NBS Reference Código: 35-75-88
NBS Reference Descripción: Toilet Roll Holders
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
Número OmniClass: 23-21 43 15 31
Título OmniClass: Toilet Tissue Dispensers
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
Sanitary - Toilet Accessories

Nombre Valor
Colour Bright finish
Depth 72 mm
Height 35 mm
Integral Finish Chrome brass
Length 260 mm
Material Chrome plated brass
Mounting Wall mounted by means of screws and wall plugs
Toilet Paper Capacity 2 roll
Warranty 2 years
Width 260 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Length 260 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Colour Bright finish
Material Chrome plated brass

BIMobject®