Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Tendedero de pared extendible

Número de Artículo: extendable_clothes_line
Fabricante: Jofel
Familia del producto: Bath accessories
Grupo del producto: Luxury
Anchura (mm): 100
Altura (mm): 100
Profundidad (mm): 60
Fecha de publicación: 2019-05-14
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)

*Tendedero extensible con cable de 2,5 metros.
*Resorte con recuperación automática del cable.
*Acero inoxidable AISI 304 brillo de alta calidad y resistencia.
*Antivandálico, ocupando reducido espacio.
*Fácil mantenimiento y limpieza.
*Fijación a pared mediante tacos y tornillos (incluidos).
*Incluye embellecedores para ocultar las cabeza de tornillos.
*Robusto y de larga duración.
*Limpiar únicamente con paño humedecido en agua.
*Adaptable e integrable en cualquier instalación y decoración.

CORDE À LINGE MURALE EXTENSIBLE, CORDE DE 2,5 M EN ACIER INOX AISI 304, 

HAUTE QUALITÉ ET RÉSISTANCE
MÉCANISME DE CORDON RÉTRACTABLE AUTOMATIQUE
FIXÉ AU MUR AU MOYEN DE VIS ET DE CHEVILLES (FOURNIES), DISSIMULÉ PAR LA BASE
INSTALLATION ANTI-VANDALISME, DIMENSIONS RÉDUITES
FACILE À NETTOYER ET À ENTRETENIR
FIXATION AU MOYEN DE VIS ET DE CHEVILLES, Y COMPRIS LES COUVERCLES POUR LA TÊTE DES VIS
ACCESSOIRES : 4 VIS ET 4 CHEVILLES
CONDITIONNEMENT UNITAIRE


Material principal: Chrome
Material secundario: Chrome
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain
Peso Neto (kg): 0.23

Categoría BIMobject: Sanitarios - Accesorios para baño
Clasificación IFC: Furnishing Element
nombre UNSPSC: Sanitary ware
código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L41821
Uniclass 1.4 Descripción: Fasteners, stays, hooks
Uniclass 2.0 Código: PR-35-75-18
Uniclass 2.0 Descripción: Clothes Hooks
Uniclass 2015 Código: Pr_40_50_05_95
Uniclass 2015 Descripción: Wall hangings
NBS Reference Código: 35-75-18
NBS Reference Descripción: Clothes Hooks
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessories
Número OmniClass: 23-21 37 13 11 11
Título OmniClass: Wall Hangings
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Accessories

Nombre Valor
Integral Finish Polished
Material Stainless steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Stainless steel

BIMobject®