Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

DOSIFICADOR DE JABÓN HORIZONTAL CLÁSICA

Número de Artículo: inox_soap_dispenser_classic_horizontal
Fabricante: Jofel
Familia del producto: Bath accessories
Grupo del producto: Luxury
Anchura (mm): 209
Altura (mm): 124
Profundidad (mm): 114
Fecha de publicación: 2019-05-14
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)

*Dosificador horizontal de jabón líquido rellenable.
*Carcasa y soporte de acero inox. satinado.
*Visor de carga.
*Pulsador cilíndrico exterior con válvula antigoteo y anticorrosión.
*Antivandálico.
*Capacidad: 1 Litro.
*Línea clásica tradicional.
*Máxima robustez y larga duración.
*Se integra fácilmente en cualquier instalación y decoración.

ACERO INOX AISI 304 SATINADO

CAPACIDAD 1 LITRO

PRESIÓN DE PULSADOR: 2,4 Kgs
DOSIS POR PULSACIÓN: 1 Gramo
INSTALACIÓN ANTIVANDÁLICA

FIJACIÓN POR MEDIO DE TORNILLOS Y TACOS INCLUIDOS



Material principal: Chrome
Material secundario: Chrome
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain
Peso Neto (kg): 0.495

Categoría BIMobject: Sanitarios - Accesorios de baño
Clasificación IFC: Furnishing Element
nombre UNSPSC: Toilets
código UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Código: L8246
Uniclass 1.4 Descripción: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Código: PR-35-76-80
Uniclass 2.0 Descripción: Soap Dispensers
Uniclass 2015 Código: Pr_40_70_22_81
Uniclass 2015 Descripción: Soap dispensers
NBS Reference Código: 35-76-80
NBS Reference Descripción: Soap Dispensers
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
Número OmniClass: 23-31 25 29 13
Título OmniClass: Hand Soap Dispensers
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
Sanitary - Accessories

Nombre Valor
Integral Finish Satin ; Polished
Material Stainless steel
Method Of Operation Push button

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Stainless steel

BIMobject®