Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Dosificador de jabón vertical Clásica

Número de Artículo: inox_soap_dispenser_classic_vertical
Fabricante: Jofel
Familia del producto: Bath accessories
Grupo del producto: Luxury
Anchura (mm): 90
Altura (mm): 166
Profundidad (mm): 112
Fecha de publicación: 2019-05-14
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)

*Dosificador de jabón líquido rellenable.
*Carcasa y soporte de acero inox. satinado.
*Visor de carga.
*Pulsador cilíndrico exterior con válvula antigoteo y anticorrosión.
*Antivandálico.
*Capacidad: 0,500 Lts.
*Línea clásica tradicional.
*Máxima robustez y larga duración.
*Se integra fácilmente en cualquier instalación y decoración.

DOSIFICADOR VERTICAL DE JABÓN LÍQUIDO RELLENABLE
CARCASA Y SOPORTE EN ACERO INOX SATINADO

CON VISOR

PULSADOR ANTIGOTEO

ANTIVANDÁLICO

CAPACIDAD 0.5 L


Material principal: Chrome
Material secundario: Chrome
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain
Peso Neto (kg): 0.415

Categoría BIMobject: Sanitarios - Accesorios para baño
Clasificación IFC: Furnishing Element
nombre UNSPSC: Toilets
código UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Código: L8246
Uniclass 1.4 Descripción: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Código: PR-35-76-80
Uniclass 2.0 Descripción: Soap Dispensers
Uniclass 2015 Código: Pr_40_70_22_81
Uniclass 2015 Descripción: Soap dispensers
NBS Reference Código: 35-76-80
NBS Reference Descripción: Soap Dispensers
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
Número OmniClass: 23-31 25 29 13
Título OmniClass: Hand Soap Dispensers
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
Sanitary - Accessories

Nombre Valor
Integral Finish Satin ; Polished
Material Stainless steel
Method Of Operation Push button

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Stainless steel

BIMobject®