Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

Anilla abierta lavabo Luxury

Número de Artículo: open_ring_for_towel
Fabricante: Jofel
Familia del producto: Bath accessories
Grupo del producto: Luxury
Anchura (mm): 175
Altura (mm): 180
Profundidad (mm): 50
Fecha de publicación: 2019-05-14
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)

*Soporte redondo abierto para toallas, de perfil cilíndrico de Ø 175 mm.
*Latón cromado brillo de alta calidad y resistencia.
*Antivandálica y giratoria.
*Fijado a pared mediante tacos y tornillos (incluido).
*Tornillos de fijación a pared, quedan ocultos por embellecedor.
*Funcional, sencilla, elegante, moderna y económica.
*Fácil limpieza y mantenimiento.
*Robusto y de larga duración.
*Limpiar únicamente con paño humedecido.
*Adaptable e integrable en cualquier instalación y decoración.

Toallero redondo, abierto, forma cilíndrica, ø175 mm

latón cromado, acabado brillante, alta calidad y resistencia
Montaje en la pared mediante tornillos (suministrados), no visibles ya que éstos quedan ocultos por el soporte.
Funcional, simple, elegante, moderno y de bajo costo
Adaptable, apto para cualquier tipo de instalación o decoración
Accesorios: 2 tornillos, 2 tacos de pared y 1 llave hexagonal
Embalaje: una sola unidad

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor 


Material principal: Chrome
Material secundario: Chrome
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain
Peso Neto (kg): 0.365

Categoría BIMobject: Sanitarios - Accesorios de baño
Clasificación IFC: Furnishing Element
nombre UNSPSC: Hanging toiletry organizer or shelf
código UNSPSC: 52171001
Uniclass 1.4 Código: L8245
Uniclass 1.4 Descripción: Towel rails
Uniclass 2.0 Código: PR-35-75-91
Uniclass 2.0 Descripción: Towel Rings
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_76_91
Uniclass 2015 Descripción: Towel rings
NBS Reference Código: 35-75-91
NBS Reference Descripción: Towel Rings
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
Número OmniClass: 23-31 25 25
Título OmniClass: Towel Bars
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
Sanitary - Accessories

Nombre Valor
Integral Finish Chrome
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Brass

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.