Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

;

Escobillero aseo en acero inox

Número de Artículo: stainless_steel_toilet_brush_holder
Fabricante: Jofel
Familia del producto: Bath accessories
Grupo del producto: Luxury
Anchura (mm): 89
Altura (mm): 380
Profundidad (mm): 89
Fecha de publicación: 2019-05-14
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)

*Escobillero cilíndrico integrado.
*En acero inox. brillo de alta calidad y resistencia.
*Tapa incorporada en el mango ocultando interior.
*Versátil: Posibilidad fijarse a pared (tacos y tornillos incluidos).
*Antivandálico.
*Fácil mantenimiento y limpieza y de larga duración.
*Funcional, sencillo, elegante y moderno.
*Adaptable y fácilmente integrable en cualquier instalación o decoración.
*Necesario e indispensable en cualquier baño.

PORTAESCOBILLAS CILÍNDRICO
ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD CON ACABADO BRILLANTE
DE ACERO INOXIDABLE AISI 304
SOPORTE INTEGRADO EN LA CUBIERTA, OCULTANDO EL INTERIOR DE LA VISTA
VERSÁTIL: PUEDE SER MONTADO EN LA PARED (TORNILLOS Y TACOS SUMINISTRADOS) O EN EL SUELO
ANTIVANDALISMO
FÁCIL DE MANTENER Y LIMPIAR, DE LARGA DURACIÓN
FIJACIÓN MEDIANTE TORNILLOS Y TACOS (SUMINISTRADOS) O EN EL SUELO
ACCESORIOS: 2 TORNILLOS, 2 TACOS DE PARED Y 1 SOPORTE DE PARED
EMBALAJE: EMBALAJE DE UNA SOLA UNIDAD, REENVASADO DE 20 UNIDADES


Material principal: Chrome
Material secundario: Chrome
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain
Peso Neto (kg): 0.78

Categoría BIMobject: Sanitarios - Accesorios de baño
Clasificación IFC: Furnishing Element
nombre UNSPSC: Toilets
código UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Código: L7216
Uniclass 1.4 Descripción: Toilets
Uniclass 2.0 Código: PR-35-75-86
Uniclass 2.0 Descripción: Toilet Brush Holders
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_76_86
Uniclass 2015 Descripción: Toilet brush holders
NBS Reference Código: 35-75-86
NBS Reference Descripción: Toilet Brush Holders
Número OmniClass: 23-21 43 15 29
Título OmniClass: Toilet Accessories Dispensers
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
Sanitary - Toilet Accessories

Nombre Valor
Integral Finish Polished
Material Stainless steel
Mounting Floor standing ; Wall-mounted
Vandal Resistant True

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Stainless steel

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.