Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

Portarrollos con tapa Smart

Número de Artículo: toilet_roll_holder_with_cover
Fabricante: Jofel
Familia del producto: Bath accessories
Grupo del producto: Luxury
Anchura (mm): 130
Altura (mm): 160
Profundidad (mm): 60
Fecha de publicación: 2019-05-14
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)

*Soporte para rollo papel higiénico con tapa decorativa.
*Acero inox brillo de alta calidad y resistencia.
*Antivandálico y ocupando muy poco espacio.
*Fijado a pared mediante tacos y tornillos (incluido).
*Tornillos de fijación a pared, quedan ocultos por embellecedor.
*Funcional, sencilla, elegante, moderna y económica,
*Fácil limpieza y mantenimiento.
*Robusto y de larga duración.
*Limpiar únicamente con paño humedecido.
*Adaptable e integrable en cualquier instalación y decoración.

DE LATÓN CROMADO

ACABADO LUMINOSO
HASTA UN ROLLO
FIJACIÓN MEDIANTE TORNILLOS Y TACOS
ACCESORIOS: 2 TORNILLOS, 2 TACOS DE PARED Y 1 LLAVE HEXAGONAL
EMBALAJE: EMBALAJE DE UNA SOLA UNIDAD, REENVASADO DE 20 UNIDADES


Material principal: Chrome
Material secundario: Chrome
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain
Peso Neto (kg): 0.34

Categoría BIMobject: Sanitarios - Accesorios de baño
Clasificación IFC: Furnishing Element
nombre UNSPSC: Hanging toiletry organizer or shelf
código UNSPSC: 52171001
Uniclass 1.4 Código: L824
Uniclass 1.4 Descripción: Bathroom, toilet furniture and fittings
Uniclass 2.0 Código: PR-35-75-88
Uniclass 2.0 Descripción: Toilet Roll Holders
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_76_88
Uniclass 2015 Descripción: Toilet roll holders
NBS Reference Código: 35-75-88
NBS Reference Descripción: Toilet Roll Holders
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
Número OmniClass: 23-21 43 15 31
Título OmniClass: Toilet Tissue Dispensers
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
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
Sanitary - Toilet Accessories

Nombre Valor
Colour Chrome
Integral Finish Polished chrome
Material Brass
Mounting Wall-mounted
Toilet Paper Capacity 1 roll
Vandal Resistant True

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Colour Chrome
Material Brass

BIMobject®