Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

Toallero de 400 mm

Número de Artículo: towel_holder_400mm
Fabricante: Jofel
Familia del producto: Bath accessories
Grupo del producto: Luxury
Anchura (mm): 400
Altura (mm): 52
Profundidad (mm): 72
Fecha de publicación: 2019-05-14
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)

*Tallarín, 400 mm. recto y redondo. 

*Latón cromado, acabado brillante, de alta calidad y resistencia.
*Fijado a la pared mediante tornillos y tacos (suministrados). 
*Instalación antivandálica. 
*Tornillos para montaje en pared, ocultos por placas de acero.
*Funcional, sencillo, elegante y moderno. 
*Fácil de limpiar y mantener.
*Robusto, de larga duración. 
*Se limpia sólo con un paño húmedo.
*Adaptable, se adapta perfectamente a cualquier tipo de instalación y decoración.


DE LATÓN CROMADO
ACABADO LUMINOSO
SISTEMA ANTIVANDÁLICO DE FÁCIL LIMPIEZA
FIJACIÓN MEDIANTE TORNILLOS Y TACOS
ACCESORIOS: 4 TORNILLOS, 4 TACOS DE PARED Y 1 LLAVE HEXAGONAL
EMBALAJE: EMBALAJE DE UNA SOLA UNIDAD, REENVASADO DE 20 UNIDADES


Material principal: Chrome
Material secundario: Chrome
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain
Peso Neto (kg): 0.3

Categoría BIMobject: Sanitarios - Accesorios de baño
Clasificación IFC: Furnishing Element
nombre UNSPSC: Hanging toiletry organizer or shelf
código UNSPSC: 52171001
Uniclass 1.4 Código: L8245
Uniclass 1.4 Descripción: Towel rails
Uniclass 2.0 Código: PR-35-75-91
Uniclass 2.0 Descripción: Towel Rings
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_76_91
Uniclass 2015 Descripción: Towel rings
NBS Reference Código: 35-75-91
NBS Reference Descripción: Towel Rings
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
Número OmniClass: 23-31 25 25
Título OmniClass: Towel Bars
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
Sanitary - Accessories

Nombre Valor
Integral Finish Polished chrome
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Brass

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.