Número de Artículo: | towel_holder_ring |
---|---|
Fabricante: | Jofel |
Familia del producto: | Bath accessories |
Grupo del producto: | Luxury |
Anchura (mm): | 175 |
Altura (mm): | 190 |
Profundidad (mm): | 50 |
Fecha de publicación: | 2019-05-14 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto simple) |
*Soporte para toallas, redondo y de perfil cilíndrico de Ø 175 mm.
*Latón cromado brillo de alta calidad y resistencia.
*Antivandálico.
*Fijado a pared mediante tacos y tornillos (incluido).
*Tornillos de fijación a pared, quedan ocultos por embellecedor.
*Funcional, sencilla, elegante, moderna y económica,
*Fácil limpieza y mantenimiento.
*Robusto y de larga duración.
*Limpiar únicamente con paño humedecido.
*Adaptable e integrable en cualquier instalación y decoración.
ANILLO DE TOALLA, FORMA REDONDA, Ø175 mm CONTORNO CILÍNDRICO LATÓN BRILLANTE ACABADO, ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA
SISTEMA ANTIVANDÁLICO, OCUPA POCO ESPACIO FIJADO A LA PARED MEDIANTE TORNILLO Y TACOS (SUMINISTRADOS)
MONTAJE EN LA PARED MEDIANTE TORNILLO OCULTO POR EL SOPORTE
FUNCIONAL, SIMPLE, ELEGANTE, MODERNO Y DE BAJO COSTO
URL del producto: | https://jofel.com/es/anilla-cerrada-de-lavabo.html?___from_store=en |
---|---|
Instalación URL: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | |
Descripción técnica: | https://jofel.com/media/fichas/AW34300.pdf |
Video tutorial: | |
Código GTIN: | 8427950345944 |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/jofel/product/towel_holder_ring
Material principal: | Chrome |
---|---|
Material secundario: | Chrome |
Diseñado en: | Spain |
Fabricado en: | Spain |
Peso Neto (kg): | 0.245 |
Categoría BIMobject: | Sanitarios - Accesorios para baño |
---|---|
Clasificación IFC: | Furnishing Element |
nombre UNSPSC: | Hanging toiletry organizer or shelf |
código UNSPSC: | 52171001 |
Uniclass 1.4 Código: | L8245 |
Uniclass 1.4 Descripción: | Towel rails |
Uniclass 2.0 Código: | PR-35-75-91 |
Uniclass 2.0 Descripción: | Towel Rings |
Uniclass 2015 Código: | Pr_40_20_76_91 |
Uniclass 2015 Descripción: | Towel rings |
NBS Reference Código: | 35-75-91 |
NBS Reference Descripción: | Towel Rings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 28 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Bath Accessories |
Número OmniClass: | 23-31 25 25 |
Título OmniClass: | Towel Bars |
Nombre | Valor |
---|---|
Integral Finish | Chrome |
Material | Brass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nombre | Valor |
---|---|
Material | Brass |
BIMobject®