Publique sus productos
Swift Wall Toilet Brush & Holder Glass

Swift Wall Toilet Brush & Holder Glass

Traducido por Google,
Escobillero de pared - Se puede instalar con tornillos
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGDC150100
  • Familia de productoSwift
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)396
  • Ancho (mm)75
  • Profundidad (mm)110
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enChina
  • Peso Neto (kg)0.736
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCHanging toiletry organizer or shelf
  • Código UNSPSC52171001
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
  • Descripción Uniclass 2015Toilet brush holders
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Oceanía Asia