Publique sus productos
Fuga Hand Dryer White

Fuga Hand Dryer White

Traducido por Google,
Secador de manos de pared compacto y eficiente (800W)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNHD01861-W
  • Familia de productoNofer
  • Grupo de productosHand & Hair Dryers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)328
  • Ancho (mm)255
  • Profundidad (mm)153
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)3.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
  • Descripción Uniclass 2015Hand driers
  • Número OmniClass23-31 25 15
  • Título OmniClass Hand Dryers

Disponibilidad en regiones

Oceanía Asia